酸素ガスホース通販・販売特集
酸素ガスホースの特集ページです。
酸素・アセチレン用溶断ホース“OKホース”や酸素・アセチレン用溶断ホース“マイルドホース”など酸素ガスホースに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
酸素・アセチレン用溶断ホース“OKホース”
0
【特長】
・OKコック付はワンタッチ脱着カプラ付です。
・酸素ガス・アセチレンガス専用ホースです。
・内径5mmのため、扱い作業が容易です。
・保証耐圧1.5MPa(15kgf/cm2)です。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
酸素・アセチレン用溶断ホース“マイルドホース”
0
【特長】
・超軽量で柔軟性に富み長寿命です。
・器具側のプラグ・ソケット付です。
【用途】
・ガス溶断作業用酸素・アセチレン専用ホース(チヨコック付)
もっと読む溶断溶接装置用 酸素ホース
0
【用途】
・溶断溶接装置の酸素の供給専用。
【仕様】
・内管ゴム:耐ガス性合成ゴム。
・補強層:高張力合成繊維。
・外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム。
もっと読む溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青
0
【特長】
・流体:酸素専用ホースです
・軽量化したため長時間作業による疲労が軽減されます
・難燃性、耐オゾン性付与による耐久性を向上しました
・特に内面ゴム層の難燃性を大幅に向上しました
【用途】
・造船、鉱工業、建設業などでの溶接及び切断用
もっと読むエアー・溶断用ホース 酸素用(OXY)ホース(旧:酸素ホース)
【特長】
・内面ゴムに耐ガス性ゴム、外面ゴムに耐摩耗・耐候性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます
・軽量で柔軟性に優れ、取扱いが容易です
・JIS規格(JIS K 6333)適合品
・Φ12以上は、JIS性能はクリアしていますが、JIS規格の内径寸法と若干差異がありますので、JISマークは入りません
【用途】
・一般事業所、各種工事現場、造船所等における酸素用
もっと読む