酸欠 酸素濃度計通販・販売特集
酸欠 酸素濃度計の特集ページです。
窒素濃度計(酸素濃度換算)や酸素濃度計など酸欠 酸素濃度計に関する商品を探せます。
窒素濃度計(酸素濃度換算)
研究用設備・保管・運搬用品のガス置換専用濃度計
【特長】
・100-酸素濃度(%)を表示しますので窒素やアルゴンのガス置換度がひと目で認識できます。
・電子部品の保管用N2・無鉛ハンダ用N2・デシケーターやグローブボックス・窒素充填等に利用いただけます。
・AJX-N2BRはM16ネジキリ(ピッチ1mm)がありますので、グローブボックス等への取り付けも可能です。
・N2ADPは外径Φ6mmのチューブを接続してライン内の濃度測定ができます。
もっと読む酸素濃度計
0
【特長】
・酸欠事故予防などのために使用する酸素濃度計です。
・電子ブザー・LEDによる警報機能付です。
食品製造工程向け インライン酸素濃度計 PNAシリーズ
0
加圧下で酸素濃度を測定できる酸素濃度計です。
【特長】
・ガス精製システムにインライン接続できるため、酸素濃度の常時監視が可能となり、システムの異常や保全時期の把握などにも役立ちます
・流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用
- CAD:
- 3D
酸素モニター JKOシリーズ
0
【仕様】
・検知原理:ガルバニ電池式(拡散式)
・応答速度:15秒以内
・外部出力:警報出力・アナログ出力(0~1V FS)
- 一部SALE 2025/08/31まで
- 数量スライド割引
ペン型酸素メータ
0
【特徴】●使いやすさと耐久性を兼ね備えたローコストタイプのO2メーターです。●本体とセンサーが一体型なので持ち運びに便利です。●ガルバニ式センサを採用し、O2の高精度な測定を実現しました。●O2と温度を同時に表示します。●O2が18%O2以下になった場合警報アラームブザーでお知らせします。【用途】●密閉空間のO2測定に。
[防爆型]酸素濃度計
土木工事、トンネル内の作業地下室などの酸欠防止に。
【商品仕様】
・対象ガス…酸素
・検知範囲…0~25vol%(サービスレンジ:25.1~50.0vol%)
・分解能…0.1vol%
・指示精度…±0.5vol%
・警報設定…19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)
・警報方式…ブザー・4点赤色LED点滅、LCD表示・振動
・使用可能時間…約5000時間(無警報時20℃の状態にて)
・電源…単4電池×1本
・重量…約75g(電池含)
・サイズ…65(W)×22(D)×64(H)mm
・JAN:4518340651883
もっと読む通常価格(税別) :
42,256円
一部当日出荷可能
ハンディタイプデジタル酸素濃度計 PO2-250
0
高信頼性オキシゲンセンサー採用
【特長】
・高い信頼性のオキシゲンセンサー採用で高精度の測定が可能
・酸素濃度が18%以下になると、アラームが鳴り、警報します
・小型・軽量わずか180g
・酸素濃度(0~30%)・温度(0~50℃)測定可能です
・データホールド・MAX/MIN
・タンク・井戸など密閉された空間のO2測定
・マンホールなど微生物が酸素を消費する場所
・野菜貯蔵庫(暗室)などのO2測定
もっと読む