配線用プレートの特集ページです。 プレート側交換用インサイドアローや端子台用エンドプレート【1~10個入り】など配線用プレートに関する商品を探せます。
ミスミ
プレート側交換用インサイドアロー
KASUGA(パトライト)
端子台用エンドプレート【1~10個入り】
アメリカン電機
ブランクプレート(2ヶ用ボックス用)
金型固定用プレート
ブランクプレート 3ヶ用ボックス用
ブランクプレート 1ヶ用ボックス用(ステンレス製・新金属製)
コンセント用プレート 平刃形 ボス径 40.5mm
コンセント用プレート(平刃形15A/20A・複式用)
コンセント用プレート 引掛形15A・20A φ34.5(ボス径34.5mm)用
コンセント用プレート 引掛形20A・30A φ40.5(ボス径40.5mm)用