配管用ステンレス鋼 鋼管通販・販売特集
配管用ステンレス鋼 鋼管の特集ページです。
油圧配管用鋼管やNSSP ステンレス管(ねじなし)など配管用ステンレス鋼 鋼管に関する商品を探せます。
ステンレス鋼管(シームレス)切断品
日本製の高品質なステンレスパイプを、豊富な在庫量と自社加工にて即納
・シームレス管
・1mm単位で選定可能
※バンドソーでの切断のため公差-0~+1mm
ステンレス管
【規格追加】
高耐食性のSUS316L(BA管・EP管)を追加いたしました。
半導体/液晶プラント向けに耐食性・溶接性が必要な用途でご利用いただけます。
L20~1000mmの指定寸タイプはクリーンルーム内でカット・一重梱包して出荷いたします。
L2000・4000mmの固定寸タイプは、BA管はクリーンルーム外で脱脂洗浄・一重梱包して出荷、EP管はクリーンルーム外で精密洗浄・クリーンルーム内で二重梱包して出荷いたします。
※L2000mmの在庫状況によっては、クリーンルーム内でL4000mmをL2000mmにカット・一重梱包して出荷する場合がございます。
【特長】
高圧・高温・低温に耐えられる管です。本品はシームレス管になります。
SUS304・SUS316・SUS316Lを幅広く取り揃えておりますので、用途や目的に合わせてお選びください。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
鋼管製管継手鉄ソケット(白・黒)
Rpねじのため、テーパねじとの接続を目的に開発されたねじ込み継手。
【用途】
・ねじが切られているが、溶接もできるため、ねじ接続、溶接接続と様々な用途で使用可能。
銅管
【特長】・錆び防止用の防錆油が塗布されています。・L寸長さ1mm指定で3日目出荷
- CAD:
- 2D
- /3D