配管 ヒーター通販・販売特集
配管 ヒーターの特集ページです。
カートリッジヒータ 固定タイプやカートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-など配管 ヒーターに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
ファイヤーロッド・カートリッジヒーター
高ワット密度で熱効率に優れたカートリッジヒータ。
【特長】
・最大使用温度760℃でヒーター径1/8インチから3/4インチまで、バリエーションが豊富。
・発熱線、絶縁材、シース材を独自の方法で配置し、発熱体とシース表面の温度差を最小限に抑えている。
・機械的および熱的にも堅牢で長寿命。
【用途】
・プレス機や成形機などの金型加熱に最適。
もっと読むシリコンラバーヒーター(SRタイプ)
シリコンゴム素材、厚み1.5mmという薄さの面状ラバーヒーター。
【特長】
・金属ヒーターにはない、フレキシブルな面状発熱体
・ガラスクロスカレンダー加工シート採用
・自由な形状で設計でき、円、異形、穴あり、R加工できる。優れた熱応答性
・どんなものにもジャストフィット
・ヒーターなのに柔らかな素材
【用途】
・連続200℃で高寿命、自由に設計できることから、各産業分野で多く使われている
もっと読むバンドヒータ
【特長】
・射出成形機のノズル部などを加熱するヒータです
・一部厚みH=30~50mmは即日出荷可能
・φ16、φ40は
射出成形機用ノズルにてご使用いただけます
- CAD:
- 3D
通常価格(税別) :
7,660円~
一部当日出荷可能
リボンヒータ
【特長】・帯状のヒータで、配管やタンクに容易に取り付ることができます。
- CAD:
- 3D
リボンヒーター(テープヒーター)
加熱・保温用として、配管、バルブ、ポンプなど簡単に巻き付ることができるリボンヒーター。
【特長】
・常温限度350℃/耐熱温度400℃、常温限度450℃/耐熱温度700℃の2タイプ。
・PTFE素材を利用したクリーンルーム用ヒーターもあり。
※初期使用時に、煙が出る商品です。●製品をはじめてご使用になる際には、煙が出て焦げた茶色に変色することがありますが、これはガラス布を織り上げるときにすべりを良くするためにつけられた有機系パウダーが熱により燃焼する現象で、初期使用時のみですのでご心配はいりません。
・使い方は、簡単。家庭用の100V電源で使用できるので、すぐに試せる。
・リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工。
・1本から製作可能。
【用途】
・配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものにも対応。
もっと読む通常価格(税別) :
15,331円~
一部当日出荷可能
バンドヒータ
バンドヒータは、ニクロム線を耐熱マイカ板で絶縁し、ステンレス鋼板で外装した薄型円筒状のヒータです。
- CAD:
- 2D
- /3D
カートリッジヒータ 高温タイプ
従来よりも高い電力密度で熱効率に優れたカートリッジヒータです。シース部は耐熱性に優れたインコロイ材を使用しており、堅牢かつ長寿命です。
- CAD:
- 2D
- /3D
通常価格(税別) :
4,040円~
一部当日出荷可能