避難器具標識通販・販売特集
避難器具標識の特集ページです。
避難器具標識「避難器具」 FR402や蓄光避難器具標識 「避難器具」 FR302など避難器具標識に関する商品を探せます。
避難器具標識「避難器具」 FR402
0
避難器具に関する安全標識。
【特長】
・安価なので経費のコスト削減ができ、扱い易いプレートタイプの標識。
・サイズが120×360×1mm、材質が硬質エンビ、表印刷で構成されている。
・色が白で黒文字、「避難器具」の表示内容で展開している。
【用途】
・避難器具を明示しておきたい箇所に最適。
・情報表示等を示す際に利用可能。
もっと読む避難器具標識「避難器具設置室」 FR406
0
避難器具を扱う専用の安全標識。
【特長】
・「避難器具設置場室」の表示内容で展開し、プレートタイプで扱い易い。
・サイズが120×360×1mm、材質が硬質エンビで構成されている。
・白いプレートに黒の文字で、横型のタイプの標識。
【用途】
・避難器具を明示にする際に最適。
・安全対策として、避難器具を表示したい室、等に利用可能。
もっと読む消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)標準タイプ
0
【特長】
・溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の消火器標識になります。
・取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。
・未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
【用途】
・消火器置場の標識に。
もっと読む