通気 シート通販・販売特集
通気 シートの特集ページです。
超薄型吸音・遮音材 オトクイ5やスパッタシート "デラックス"(両面コーティング) ハトメ付タイプなど通気 シートに関する商品を探せます。
超薄型吸音・遮音材 オトクイ5
0
【特長】
・幅広い周波数帯の音を減衰させ反射音を減らす吸音効果、音の透過率を下げる遮音効果、断熱効果があります
・裏面粘着剤加工済みで、対象物への貼付けが容易です
・薄いのでハサミなどで好みのサイズにカットできます
遮光・遮熱メッシュシート
遮光、遮熱効果があるメッシュシート。
【特長】
・遮光、遮熱効果で冷房効率がアップ。
・室内が見えにくい目かくし効果がある。(昼間)
・水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れる。
・メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れる。
・凹凸ガラスにも貼れる。
【用途】
・工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
耐炎・耐熱シート 厚み0.7mm
0
【特長】
・材質…耐炎繊維にアルミフィルム貼りの特殊クロス
・耐熱性と強度に優れた耐炎クロスに、輻射熱効果のあるアルミ蒸着フィルムを貼り合わせた複合耐熱クロスです
・炉前カーテン、機械カバーなどで使用可能です
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
耐熱・保温・耐寒シート
0
ターポリンシートと比較して保温性が優れています。耐熱性(約200℃)、耐寒性(-60℃)に優れています。繰り返し使用しても生地自体が硬くならず、また冬の寒さでも柔らかく使いやすい製品です。アスファルト合材の輸送に。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
遮熱シート スノーテックス・クール
0
【特長】
・スノーテックスの標準品
・太陽光の幅広い波長域で高い反射率があり、特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。
・高い反射率があることで紫外線域の吸収率が非常に低い為、シート自体の劣化が抑制されることにより高い耐候性があります。
【用途】
・屋外での遮熱カバーに。
・家庭での遮熱天幕に。
・各種カバーや間仕切り等に。
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミニウム
・周囲ロープ:ポリプロピレン
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
エコノミー白防炎シート TBSシリーズ
0
【特長】
・ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです
【用途】
・建築、建設現場の養生や目隠しに
【材質】
・シート:ポリエステル基布+PVCコーティング
・ハトメ:アルミ(内径12mm)
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
遮熱シート スノーテックス・スーパークール
0
【特長】
・スノーテックスの物性強度を高めたハイグレード品
・太陽光の幅広い波長域で高い反射率があり、特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。
・高い反射率があることで紫外線域の吸収率が非常に低い為、シート自体の劣化が抑制されることにより高い耐候性があります。
【用途】
・屋外での長期使用の遮熱カバーに。
・農業用のハウス天幕材に。
・各種カバーや間仕切り等に。
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミニウム
・周囲ロープ:ポリプロピレン
もっと読む窓用防音透明シート(UVカット剤入)
0
【特長】
・UVカット剤配合で屋外使用でも長期間透明性を保てます。
・厚み2mmの透明シートが優れた遮音効果を発揮します。
・特殊構造により貼付後に収縮がほとんどありません。
・ハサミやカッターでのカットが可能です。
・透明なので、シートの反対側を視認可能です。
・防炎認定品です。
【用途】
・窓からの騒音対策に。
・防音間仕切りとして。
・工事騒音の外部漏れ防止用内張りシートとして。
・工事現場の仮囲いシートとして。
もっと読む遮熱アルミ箔シート
0
アルミ箔をPETフィルムとポリエチレンクロスで挟み込んだ三層構造のシート。
【特長】
・太陽光線を反射して、温度上昇から対象物を護る梱包用の遮熱シート。
・薄くて軽く、包装や日除けシートとしても便利。
【用途】
・商品などの温度上昇保護などに。
もっと読む