17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

透明 収縮チューブ通販・販売特集

  • 汎用 低温収縮タイプ(黒/透明) 熱収縮チューブTHT(1m)【10~20個入り】
  • ジュンフロン熱収縮チューブ(ふっ素ポリマー) NF(FEP)【1~10個入り】
  • 熱収縮チューブ(難燃・透明)【10~20個入り】
  • ビニールチューブ 白・黒・透明
  • 熱収縮チューブ(汎用)【1~5個入り】
  • 熱収縮チューブ(大口径・厚肉)
  • ふっ素樹脂チューブ
  • スミチューブK
  • 熱収縮チューブ(カラー・難燃)【10個入り】
  • ナイロンチューブ

透明 収縮チューブの特集ページです。 汎用 低温収縮タイプ(黒/透明) 熱収縮チューブTHT(1m)【10~20個入り】やジュンフロン熱収縮チューブ(ふっ素ポリマー) NF(FEP)【1~10個入り】など透明 収縮チューブに関する商品を探せます。