透明 厚手 シート通販・販売特集
透明 厚手 シートの特集ページです。
ポリエチレン透明糸入りシートやクリアクロスシート(シートタイプ・ロールタイプ)など透明 厚手 シートに関する商品を探せます。
ポリエチレン透明糸入りシート
屋外用の防水シート
【特長】
・ポリエチレン製のシート+ポリエステル糸入り
・紫外線安定剤入りで耐候性アップ
・軽量で作業性に優れています
・引張強度:縦508N/5cm、横454N/5cm
【用途】
・屋外使用の防水シートとして最適。
・各種カバーや間仕切りなどにも
【材質】 シート:ポリエチレン(ポリエステル糸入り) ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)
もっと読むクリアクロスシート(シートタイプ・ロールタイプ)
オレフィン素材の糸入り透明シート。
【特長】
・透光性があり、軽量のため脱着が簡単。
・耐候性安定剤(UV剤)を添加し、約3年の耐候性がある。
・糸入で強度的に優れている。
・焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が少ない。
【用途】
・塗装・保管、工場等の間仕切りカーテンやホコリ除け目的の簡易カーテン、カバーとして利用可能。
・強風対策や防寒のための、軒先養生、簡易ハウスに最適。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
塩ビ透明シート(折りたたみタイプ)
透過性のよい透明シート。
【特長】
・透明度が高く、はっきりと向こう側が確認可能。
・周囲にハトメを配備しているため固定も容易。
・透明でシワになりにくく、耐久力がある。
【用途】
・養生及び間仕切りカーテン等に最適。
※糸入りではありません。
もっと読む低圧透明シート(1000V以下)
【特長】
・絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。
・透明タイプなので、対象物が見えます。
・ハト目付きで引っかけて使用できます。
【用途】
・低圧配電線路の活線作業。
・建設中の配電盤に巻き安全確保用。
・配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。
【材質】
・E.V.A.C.樹脂
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
養生シート J-透明クロス
半透明なので中が確認でき、採光性能を備えたクロス。
【特長】
・焼却時の有害ガスが発生しないオレフィン素材。
【用途】
・建築床養生や壁面養生に使用。
・資材物品の短期間保管カバー梱包材などに最適。
もっと読む透明塩ビシート 1.0×915×10
0
【特長】
・透明度が高いシートです
・カッターやハサミで簡単にカットできます
・菌やウイルスの飛散防止の間仕切りとして使用下さい
・豊富なサイズでさまざまな養生用途に対応
【用途】
・飛沫感染、飛散防止対策に
・敷く、覆う、仕切りに
【商品仕様】
・厚み×幅×長さ(mm×mm×m):1.0×915×10
・MF 透明塩ビシート 1.0×915×10
・JANコード:4560191709541
・質量:12kg
【材質/仕上】
・塩ビ
もっと読む土間ポリシート
0
【特長】
・防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。
・使い捨て用途を考慮した低コストの土間養生材です。
・リサイクル原料を使用した環境にやさしいシートです。
【用途】
・土間、基礎の養生に。
【材質】
・ポリエチレン(PE)
もっと読むアキレス 透明導電性シート ST-PETシート
0
【特長】
・透明性が高く、加工の容易なシートです。
・低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。
【用途】
・CRTモニター画面の静電気シールドカバー等
【商品仕様】
・表面抵抗値:1.0×10^7Ω以下
・表面抵抗値:1.0×10^7Ω以下
・幅×長さ×厚み(mm×m×mm):1000×20×0.25
・導電有効幅:960mm
・全光線透過率:65%(JIS K 7105)
・トラスココード:516-1088
・質量:11.5kg
【材質/仕上】
・基材:PET
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
UVクリアシート 透明糸入り
0
【特長】
・透光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
【用途】
・工場等での間仕切りカーテンや、埃除け防止の簡易カーテン・カバーなどに。
【材質】
・シート:ポリエチレン(PE)
・ハトメ:アルミニウム
・周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
もっと読む