送風ファン通販・販売特集
送風ファンの特集ページです。
AC小型プロペラファン MUシリーズやACファンセットモデルなど送風ファンに関する商品を探せます。
AC小型プロペラファン MUシリーズ
ラインアップが充実している小型のAC入力プロペラファン。
【特長】
・UL/CSA/EN規格認定、電気用品安全法の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・利用の目的に合わせて選べる薄型汎用タイプ。
・スタンダード、ミドル、ロースピードの3つのスピードタイプをご用意。
・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転方向に風を発生させるファンです。
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献。
【用途】
・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
もっと読む通常価格(税別) :
3,458円~
一部当日出荷可能
ACファンセットモデル
0
拘束時焼損保護機能を搭載し、-30℃~+60℃までの温度範囲で使用可能なACファンのセットモデルです。
通常価格(税別) :
3,930円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
ACブロワ MBシリーズ
静圧を最大限大きくし、指向性のある風を送り出します。
局部冷却、ダクト送風に最適なファンです。
【特長】
・吐出口を絞り、一定方向に風を集中するため、局部冷却に用いられます。
・静圧が大きいので、風の通りにくい装置の冷却やダクトを用いた逆風にも適しています。
・物体の固定、移動にも使えます。
・AC入力のブロワです。
・UL/CSA/EN規格の認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・可変速型はファンの風量を変化させることが可能。
・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能。
【用途】
・省エネルギー、低騒音などの環境に関わる装置の性能アップに貢献。
・物体の固定、移動にも使えます。
もっと読む制御盤ファンユニット
ファンと周辺機器を一体化した制御盤ファンユニット。
【特長】
・一体型構造のため、選定・取り付け・メンテナンスが簡単
・盤内の熱対策・防塵・防滴を実現!盤内精密機器の快適環境を実現
・アラーム付製品で冷却異常を早期発見で機器の長寿命化を実現
・ファン用温度スイッチでさらに効果的な制御盤冷却
・フィンガーガード、フィルター、カバーなどが着いた状態での特性が明確なため、選定の手間が省ける
・カバーは外側から着脱可能、フィルターメディアの交換が簡単におこなえる
・フィンガーガードユニットIP2X仕様はワンタッチでカバーを着脱可能
【用途】
・制御盤の冷却に最適
もっと読む通常価格(税別) :
6,738円~
一部当日出荷可能
送風機 ハンディジェット
【特長】
・持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
・両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。
・吸気側と排気側のどちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風と排風のいずれも対応できます。
・電源電圧はAC100V対応機種とAC200V(単相)対応機種の2種類から選択可能です。
【用途】
・大口径鋼管内の送排風
・マンホールやトンネル内の酸欠事故防止
・タンク内の送排風
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
DCプロペラファン MD(MDS)シリーズ
ブラシレスモーターを採用しているDC入力プロペラファン。
【特長】
・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転軸方向に風を発生させるファンです。
・停止センサ、パルスセンサを搭載したタイプのほか、付加機能のないタイプもあります。
・UL/CSA/EN規格認定を取得し、CEマーキング(EMC指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
・リード線タイプと延長ケーブル付タイプのほか、新たにハイスピードタイプをラインアップしました。
・風量が大きく、装置の内部を全体的に冷却する「換気冷却」に最適なCDファン。
・ラインナップが非常に幅広く、アラーム付きあり。
・通電中にファンの回転が停止した際に信号を出力する「停止センサ付タイプ」あり。
・ファンの回転速度を検出できる「パルスセンサ付タイプ」あり。
【用途】
・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
もっと読む電動送風機 汎用シリーズ(SF・SBタイプ)
シロッコタイプ(SF)・ターボファンタイプ(SB)の電動送風機 汎用シリーズ。
【特長】
・0.025~0.25kWまでラインアップした汎用タイプで様々な産業機器にセットしやすい構造
【用途】
・印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風に使用
もっと読む通常価格(税別) :
18,832円~
一部当日出荷可能
電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)
ターボ、シロッコ、プレートファンの電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)。
【特長】
・産業用機器や装置等への組付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的とした送風機。
【用途】
・印刷機械、バーナー、乾燥機、機器冷却、木工機械などに使用。
もっと読む通常価格(税別) :
32,264円~
一部当日出荷可能
電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ
【特長】
・プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計です
・あらゆる設備用として適合する汎用タイプです
・50/60Hz兼用です
・品番末尾にEを含むものは、JIS C4212を満たした高効率モーター仕様です
【用途】
・集じん機用ファン ・木工機械の粉塵搬送・乾燥機(送風・循環・排気)・焼却炉(燃焼補助・排気・循環)・プラスチック押出機(乾燥・冷却)・製茶機械(発酵・乾燥)・クリーニング機械(吸引)・製菓機械(分別・冷却・乾燥)・バーナー(燃焼補助)・熱風発生機(送風)・印刷機械(インク乾燥・紙粉吸引)・包装機械(粉塵除去・吸引)・吸塵用・その他一般送排風
もっと読むACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】
ファン(羽根)を回転させる事により、風力によりパソコンやOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却するモーターです。
ミネベア製ボールベアリングを使用したハイエンドタイプや長寿命スリーブのファンモーターです。
通常価格(税別) :
8,520円~
一部当日出荷可能