近接センサー静電容量通販・販売特集
近接センサー静電容量の特集ページです。
静電容量型近接センサー KC1820や近接センサ CRシリーズ(静電容量型)など近接センサー静電容量に関する商品を探せます。
近接センサ CRシリーズ(静電容量型)
0
円柱型静電容量形近接センサ。
【特長】
・鉄、金属、プラスチック、水、石、粉体などの物体検出。
・長寿命と高信頼性。
・電源逆接続(DC)、サージ保護回路(DC/AC)を内蔵 。
・感度調整ボリューム内蔵で、検出距離の調整が容易。
・赤色表示灯による動作の有無判別。
・レベル及び位置制御に容易。
もっと読む通常価格(税別) :
3,507円~
一部当日出荷可能
静電容量形アンプ分離近接センサ 【E2J】
0
【特長】
・フラットタイプアンプ分離静電容量形。
・ロボットハンド搭載に最適。
・厚さ5.5mmのフラットヘッド。
・ロボットコード採用。
・センサ部にも動作表示灯。
・ワンタッチコネクタで簡単接続。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
液面レベル検出用静電容量形近接センサ 【E2K-L】
パイプ・液体の色に影響を受けない液面レベルセンサ。
【特長】
・バイパス管取りつけタイプ。
・φ8~11mm、φ12~26mmと幅広いパイプ径に対応。
・アンプ内蔵形、省スペース。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
CSシリーズ 静電容量形
0
【特長】
・金属円柱/樹脂円柱/角形
・木、紙、プラスチック、水など非金属まで検出
・ポテンショルメータで動作距離を調整
・直流電圧/NPN出力
もっと読む