軸付ダイヤモンド砥石通販・販売特集
軸付ダイヤモンド砥石の特集ページです。
電着ダイヤモンドバー (Ф3スチールシャンク)【1~30個入り】やリューター 軸付電着ボラゾン砥石など軸付ダイヤモンド砥石に関する商品を探せます。
リューター 軸付電着ボラゾン砥石
0
【特長】
・ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。
・厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
・厳密な検査により振れを抑え寸法精度に優れています。
・多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせお選びください。
【用途】
・合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼き入れ鋼の研削および研磨に。
もっと読むリューター 軸付電着ダイヤモンド砥石
【特長】
・最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています
・ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です
【用途】
・超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に適しています
もっと読む通常価格(税別) :
1,980円~
一部当日出荷可能
リューター 軸付砥石【5個入り】
【特長】
・材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石
【用途】
・高速度鋼、合金工具鋼、炭素鋼(焼入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削・研磨に
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
- 値下げ
軸付インターナル砥石
0
【用途】
加工対象の穴の内側の壁部分の研磨、研削を行う際に使用できます。
軸付ゴム砥石 ダイヤモンドラビン【3~10個入り】
ダイヤモンドラビンはダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、従来なかった新しいダイヤモンドツールとして、加工工程を改善致します。
通常価格(税別) :
6,026円~
一部当日出荷可能
リューター 軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)【10個入り】
【特長】
・特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています
・従来のゴム砥石に比べて目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です
【用途】
・合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用
もっと読む通常価格(税別) :
2,860円~
一部当日出荷可能