軟膏容器通販・販売特集
軟膏容器の特集ページです。
マース容器や5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】など軟膏容器に関する商品を探せます。
マース容器
0
【製品仕様】
・マース容器シリーズです。
・様々なサイズの商品をご用意しています。
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
0
【商品仕様】
・材質…本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、
中栓:ポリエチレン(PE)
・容量…310ml
・フタ内径…73mm
・胴径…77mm
・高さ…98mm
・口径の広いポリプロピレン製の容器です。
・フタは、ねじ式、中ブタ付
・内部に突起がありません。
・ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
・中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます
・入数は1個入り
・JAN:4548745610994
もっと読むφ61/77/98 広口ポリ容器(10個)【10個入り】
・口径の広いポリプロピレン製の容器です。
・フタは、ねじ式、中ブタ付
・内部に突起がありません。
・ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
・中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
・入数は10個入り
もっと読む角型広口ポリ容器(10個)
・フタは、ねじ式
・目盛付き
・密閉性を重視していますので中栓を付けています。
・正方形なので、隙間なく収納できます。
・入数は10個入りです。
もっと読む通常価格(税別) :
1,400円~
一部当日出荷可能
広口ポリ容器(中蓋付)【1~4個入り】
0
【特長】
・ふたは、ねじ式、中ぶた付
・持ち運びに便利な取手付
・高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました
通常価格(税別) :
5,400円~
一部当日出荷可能