足場組立通販・販売特集
足場組立の特集ページです。
足場板 ADアルステージ(片面使用タイプ)や自在ジャッキなど足場組立に関する商品を探せます。
足場板 ADアルステージ(片面使用タイプ)
0
片面使用で、最軽量タイプの足場板。
【特長】
・滑りにくいように、表面は演習フランジ加工、裏面に滑り止めゴムを装備した水抜き穴付の製品。
・仮設工業会認定の足場板で足場板中最軽量なので持ち運びが楽にできる。
【用途】
・現場作業の足場として、脚立等に渡して作業台として利用可能。
もっと読む自在ジャッキ
0
【特長】
仮設足場用部材の自在ジャッキベースです。
【用途】
傾きのある場所等に最適です。
ミニジャッキ
0
【特長】
仮設足場用部材のミニジャッキベースです。
ミニタイプのため軽く、微調整が可能です。
【用途】
土台の高さを変えるのに最適です。
もっと読む組立用ジョイントクランプ
0
<直角固定タイプ>
・単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平方向を内側固定するクランプです
・単管小屋向け2方向直角固定用(内側用)
<直角自在タイプ>
・単管と単管で小屋等の組立時の水平パイプに補強用斜め1方向を内側固定するクランプです
・単管小屋向け2方向自在固定用(内側用)
<直角+垂直自在>
・単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を内側固定するクランプです
・単管小屋向け3方向自在固定用(内側用)
もっと読むアジャスタパッド 重荷重タイプ
重荷重タイプのアジャスタパッドです。M10~M30までのバリエーションから選定頂けます。ハンドル付きで、調整がしやすいタイプのご用意もございます。
- CAD:
- 2D
- /3D
単管クランプ (同径型)
【特長】
・単管と単管をつなぐためのクランプです。
・軽量タイプです。
【用途】
・直交タイプ:単管向け直角に交差固定用
・自在タイプ:単管向け自在方向に交差固定用
もっと読む作業用踏台 (高強度タイプ)
高強度タイプのアルミ製作業用踏台。
【特長】
・底面にも筋交いが入っており、安定感に優れている。
・オールアルマイト仕上げ。
・滑り止めキャップはスクリベットで取り付けているのでプラスドライバーでの交換が可能。
【用途】
・工場、倉庫内での作業に。
もっと読む足場板(アルミ製)
0
【特長】
仮設足場用部材、仮設工業会認定品のアルミ合金製足場板です。
【幅】240mm【最大使用荷重】120kg
通常価格(税別) :
6,030円~
一部当日出荷可能