足場標識通販・販売特集
足場標識の特集ページです。
グランドチェッカーやエイトチェッカーDXなど足場標識に関する商品を探せます。
グランドチェッカー
【特長】
・耐候性に優れ,大型ピースによるメンテナンス、施工性に優れています。
【用途】
・歩行路。
・ロッカールーム。
もっと読むエイトチェッカーDX
0
【特長】
・水抜きの部分が大きい為、大きいゴミが引っかからずに取り除けます。
【用途】
・トイレ
・歩経路
・厨房内
もっと読むソフトチェッカー
0
【特長】
・特殊樹脂を採用し、安定性・耐久性に優れています。
・ほどよい柔らかさと適度な重さで床を傷めずフィットします。
・防炎適合品です。防炎許可番号(EO.850201)
【用途】
・シャワー室、プールサイド、通路、ロッカールーム、屋上。
もっと読む枠組足場用ワンタッチ取付標識
0
【特長】
・枠組足場等狭い場所で使いやすいA4サイズの表示です。
・縦パイプや足場板のフチなどをまたいでつけられるようにマジックテープ部の足を伸ばしてあります。
作業主任者の職務標識「足場の組立て等 作業主任者の職務」 職-515
0
作業主任者職務専用の安全標識
【特長】
・労働安全衛生規則に基づいた標識で、作業主任者の職務が記載されている
・「足場の組立て等/作業主任者の職務」の表示内容で展開し、作業主任者名を明記できる
・サイズが600×450×1mm、材質が硬質エンビ、表印刷で構成されている
・Φ3(3mm)穴が4つ、両面シートテープが6枚付いて、留める、貼り付ける、より選択ができる
【用途】
・当該情報の明示、指示する際に最適
・作業現場での、作業主任者の職務の確認をする際に利用可能
もっと読む足場関係標識「足場の上に物を置くな」
0
安全に関する注意と指導の標識。
【特長】
・耐水性、耐久性に優れた素材でできている。
・イラストを使った分かり易い標識。
【用途】
・物を落とすことへの注意喚起に。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
タラップ
0
【特長】
・後付けタイプのタラップです。
ステップ間隔:300mm
ステップサイズ:φ16×350(W)mm
材質:ステンレスSUS304(磨き)、スチール(溶融亜鉛メッキ)
もっと読む足場台 飛龍 セーフティガード
0
装着したまま折畳み(収納)も可能です。
【特長】
・セーフティガードは1台に2本取り付けが可能
・ESK本体の手がかり棒先端に取り付けたまま折りたたみが可能
・ワンタッチで取り付けができる
【用途】
・側方端部をお知らせすることが できます
・工事現場、工場現なでの高所作業全般
もっと読む枠組足場開口部表示
0
【特長】
・マジックテープ式なので脱着が簡単です。
【用途】
・枠組足場に取り付けて開口部(昇降階段)の位置を周知します。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
固定ベース(仮設足場用部材)
0
【特長】
仮設足場用部材です。
(社)仮設工業会認定取得品(Φ48.6のみ)です。
【用途】
単管、パイプを固定する際に最適です。
もっと読む