超音波振動子通販・販売特集
超音波振動子の特集ページです。
超音波発振機・振動板型振動子やピストンバイブレーターなど超音波振動子に関する商品を探せます。
超音波発振機・振動板型振動子
0
【特長】
・発振周波数及び設定出力を自動追尾し安定した洗浄力です
【用途】
・金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに
<VS-1228TF、VS-628TF>
・液晶ガラスの洗浄、精密金属部品の洗浄に
<VS-1240TF、VS-640TF>
もっと読むピストンバイブレーター
【特長】
・直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。
・ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。
・エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
【用途】
・粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。
もっと読む超音波洗浄機 SWT710
2つの振動子で強力洗浄
選べる5段階のカウントダウンタイマー
【特長】
<超音波でミクロの汚れが落ちるしくみ>
・振動子による超音波の振動で、水中に目に見えない気泡(キャビテーション)が無数に発生します。
・その気泡(キャビテーション)のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細なすき間の汚れを粉砕して、布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
<5段階のオートタイマー(カウントダウン表示)>
・汚れの度合いや洗浄頻度に応じ、洗浄時間を60秒、120秒、180秒、240秒、300秒の5段階から選択できます。
・タイマーはカウントダウン表示で、残りの洗浄時間がひと目で分かります。
<タッチパネル>
・操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。
<時計ホルダー、洗浄カゴを付属>
・時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。
・アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。
<取り外せる電源コード>
・使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。
・電源コードの長さ:約1.5m。
<過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載>
・過熱による故障を防ぐため保護回路(サーモスタット)を搭載した安全設計で、本体の温度が上がりすぎた場合は自動で電源がオフになります。
・その場合は時間をあけて本体を冷やしてから再度利用が可能です。
もっと読むボールバイブレーター(空気式)
【特長】
・密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。
・空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。
・圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。
【用途】
・流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。
・充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。
もっと読む通常価格(税別) :
23,194円~
一部当日出荷可能
砥石(ルビー砥石)
【特長】
・微細結晶の焼結製品で砥石表面の耐摩耗性、形状の安定性は高い。
・面取り、超鋼金属、石英ガラス、セラミック等にも使用可能。
【用途】
・超精密仕上げ。
もっと読むパーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ
【特長】
・広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。
・目づまりのしにくい不織布フィルターです。
・工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。
・小型から大型まで豊富にラインナップしています。
【用途】
・各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
基準分銅型円筒分銅(ステンレス製)
【特長】
・材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。
・JIS B 7609規格品です。
【用途】
・ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。
もっと読む
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
近接5周波卓上大型超音波洗浄器 VS-M | 卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナー | 超音波洗浄機 マニュアル式 | 超音波洗浄機(ヒーター付) | 超音波洗浄機 SWT710 |
ヴェルヴォクリーア | カイジョー | ケニス | ケニス | シチズン システムズ |
298,000円~ | 136,805円~ | 689,700円~ | 81,051円~ | 9,999円 |
1日目 | 8日目 | 11日目~ | 7日目~ | 5日目 |
超音波清浄機 | 超音波清浄機 | 超音波清浄機 | 超音波清浄機 | 超音波清浄機 |
卓上型 | 卓上型 | 大型 | 卓上型 | 卓上型 |
40 | 38 | 38 | 38 | 40 |
洗浄槽・ケース:ステンレス(SUS304) | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - |
これらの商品と一緒に買われている商品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます