超微粒子超硬通販・販売特集
超微粒子超硬の特集ページです。
超硬ストレートパンチ ノーマル・ラップ仕上げ・TiCN処理や超硬パンチ TiCN処理など超微粒子超硬に関する商品を探せます。
超硬パンチ TiCN処理
超硬(V30)、超微粒子超硬(HIP)を材質とする超硬パンチです。耐摩耗性を向上させるTiCNコーティングを施しています。シャンク径公差はm5と+0.005/0から選択可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
超硬キー溝・エア穴付パンチ
固定用キー溝およびシャンク部にエアー用穴を開けた超硬キー溝・エア穴付パンチです。材質は超硬(V30)、超微粒子超硬(HIP)です。シャンク径公差はm5と+0.005/0から選択可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
超硬ショルダーパンチ 鏡面研磨
0
研磨仕上げにより刃先面粗度をラップ仕上げと同等以上に仕上げた超硬ショルダーパンチです。材質は、超硬(V30)、超微粒子超硬(HIP)です。シャンク径公差はm5と+0.005/0から選択可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
超硬ショルダー2段パンチ ノーマル・TiCN処理
シャンク部を2段にした超硬ショルダー2段パンチです。材質は超硬(V30)、超微粒子超硬(HIP)です。シャンク径公差はm5と+0.005/0から選択可能です。ノーマルタイプ、耐摩耗性を向上させるTiCNコーティングが選択できます。
- CAD:
- 2D
- /3D
絞りダイ 超硬
ヘッド付きタイプかストレートタイプか選択可能な絞りダイです。材質は超硬、超微粒子超硬から選択可能です。
- CAD:
- 3D
超硬キー溝・エア穴付パンチ D公差マイナス
0
固定用キー溝およびシャンク部にエア用穴を開けた超硬キー溝・エア穴付パンチです。材質は超硬(V30)、超微粒子超硬(HIP)です。シャンク径公差はー0.001/-0.006から選択可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D
超硬直刃テーパエンドミル 2枚刃
【特長】
・図面不要、型番で簡単注文
・刃径(D) 0.01mm単位指定可能
・片角(θ) 1′単位指定可能
・深い部位加工用にロングシャンクタイプ(LS-)もご用意
【用途】
・モールド金型のリブ加工に最適
・テーパ部のボス穴加工に最適(BSTC)
《納期》
・実働3日目出荷。Aストーク可能な短納期対応
もっと読む