超強力マグネット通販・販売特集
超強力マグネットの特集ページです。
ラバーマグネット 超強力 A・B寸指定タイプやマグネット 丸タイプなど超強力マグネットに関する商品を探せます。
マグネット 丸タイプ
【特長】ネオジム磁石・コバルト磁石を使用した強力な丸タイプのマグネットです。梱包を開ける際まわりに磁性品があると飛び出てくっつき、割れる可能性がございます。取り扱いに十分気を付けてください。
- CAD:
- 2D
- /3D
角型 ネオジム磁石【1~10個入り】
強力な磁石 ネオジム磁石 角型。
【特長】
・高い防錆性能を有するニッケル-銅-ニッケルの3層メッキを採用
・磁石を研削、切断などの加工をすると、磁気特性の劣化や着磁不良が生じる場合があり、絶対に独自での加工はしないでください
・錆びやすいので、水中や高温多湿の環境、露天屋外などは避けてください
【用途】
・HDD/DVD用モータ、小型スピーカ、時計、携帯電話、自動車、ハイブリッドカーなどに使用
・電気自動車、精密工作機械、各種ロボット、磁気センサー、医療機器などに使用
もっと読む超強力ラバーマグネット C-201N
強力なゴム磁石。
【特長】
・ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。
・片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。
・屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。
・カッターで簡単に切断できます。
【用途】
・分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定。
もっと読む