赤外線温度センサ通販・販売特集
赤外線温度センサの特集ページです。
温度センサ スタンダードタイプや遠赤外線ヒータなど赤外線温度センサに関する商品を探せます。
温度センサ スタンダードタイプ
ミスミの温度センサは熱電対(K熱電対・J熱電対)と測温抵抗体を形状・用途別に取り揃えております。カタログPDFの温度センサ簡易選定表をご参考にお選びください。
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
温度センサ(汎用タイプ) 【E52】
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。
【特長】
・従来のM3ネジ対応品に加えて、配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加。
・シール表面の温度を正確に計測する包装機用温度センサを追加。
・測定しようとする温度、場所、周囲雰囲気に応じて、種類、形状、長さ及び端子部の形状を選択可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
ファイバユニット E32
さまざまなニーズに応えるファイバユニット。
【特長】
・設置スペースに合わせて選べる豊富な形状の標準タイプ
・さまざまな環境用途に対応した耐環境タイプ
・光学技術を駆使し検出確実性をアップした検出性能強化タイプ
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z
光電センサのスタンダード
【特長】
・長距離/透過形30m、回帰反射形4m、拡散反射形1m
・光軸調整が簡単/光軸と機械軸のズレは±2.5°以内
・高い安定性/独自の外乱光回避アルゴリズム
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
温度センサ(ローコストタイプ)【E52】
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。
【特長】
・従来のM3ネジ対応品に加えて、配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加。
・シール表面の温度を正確に計測する包装機用温度センサを追加。
・測定しようとする温度、場所、周囲雰囲気に応じて、種類、形状、長さ及び端子部の形状を選択可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
汎用エリアセンサ
・コンパクトな外形: 外形寸法は35×27mm。
・短い応答時間: 最短応答時間は1ms未満。
・安全性・信頼性:独立した二重回路出力制御方式を採用。
・広い電圧範囲: DC24V ±20%で動作。
・耐電磁干渉性: 電磁干渉を効果的に回避できるため、安定した動作が確保されています。
・光干渉性:配線同期技術を採用。
・簡単な取り付けと操作: 設置が容易で、操作もシンプルです。
もっと読む- CAD:
- 3D