赤外線ヒーター通販・販売特集
赤外線ヒーターの特集ページです。
遠赤外線ヒータや遠赤外線石英ガラス管ヒータ - 単品・反射ミラーセット品 -など赤外線ヒーターに関する商品を探せます。
遠赤外線石英ガラス管ヒータ - 単品・反射ミラーセット品 -
セラミックヒータより昇降温が早く、熱量分布が広いため、被加熱物を均一に加熱できるヒータです。遠赤外線で被加熱物の表面と内部を均一に加熱可能で、反射ミラーを活用すれば熱の方向も自在にコントロールできるので、より効率的な加熱を実現できます。
【発熱部材質】石英ガラス【赤外線種類】遠赤外線
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
ファイヤーロッド・カートリッジヒーター
高ワット密度で熱効率に優れたカートリッジヒータ。
【特長】
・最大使用温度760℃でヒーター径1/8インチから3/4インチまで、バリエーションが豊富。
・発熱線、絶縁材、シース材を独自の方法で配置し、発熱体とシース表面の温度差を最小限に抑えている。
・機械的および熱的にも堅牢で長寿命。
【用途】
・プレス機や成形機などの金型加熱に最適。
もっと読むマイクロセラミックヒーター
マイクロセラミックヒーターは、タングステン抵抗体(発熱体)を高耐熱性、高絶縁性に優れたセラミックシートで張り合わせたヒーターです。
【特長】
・面状ヒーターですので、被加熱物を均一に加熱します。
・高ワット密度設計の為、急速に加熱します。
・約500℃まで昇温します。
・耐酸化・耐薬品に優れたセラミックを使用し、長寿命です。
・コンパクトなので省スペースに役立ちます。
・小さく極薄い(約1.27mm)平面状のヒーターで、小スペースで加熱が可能です。
・昇温スピードが素早く、レスポンスの良いヒーターです。
【用途】
・他に固体加熱用として使用可能。
もっと読む面型遠赤外線ヒーター
イギリス、バルカン社製の遠赤外線放射面型ヒーター。
【特長】
・非接触で加熱する際、被加熱物に対し、短時間で均一な加熱、乾燥が可能。
・発熱体(ニクロム線)をセラミック碍子でモールドし発熱体の酸化を防いでいるため、長寿命。
・THタイプは温度センサを内蔵。高精度の温度管理をする事が可能。高効率で、とてもクリーン。
・マトリックスに並べ、各ヒーターを温度制御する事により、温度分布を精度よく制御する事が可能。
【用途】
・真空成型機の熱源。焼付塗装、塗装乾燥。自動車内装パーツ成形に使用。
・発泡スチロール製トレー、樹脂トレー成型に使用。
もっと読む通常価格(税別) :
4,486円~
一部当日出荷可能
LEDバー照明
【特長】豊富なバリエーションを持つ標準タイプのLEDバー照明です。筐体は黒・シルバー、カバーは乳白色・クリア、発光色は白・黄色とバリエーションを揃えました。
※ACアダプターが必要な場合は
こちらからLED照明の
照度データや
使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

- CAD:
- 2D
- /3D
コーツヒーター
コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。
【特長】
・投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。
・標準ヒーターは、色温度が2500Kになるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μmをピーク波長に分布しています。
・この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。
・通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりが早いヒーターです。
・コイル状のタングステンフィラメントを発熱体として使用しています。
・石英ガラス管(Φ10 )にハロゲンガスが封入され、ハロゲンサイクルにより長寿命になるよう工夫されています。
・反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ、加熱効率を向上させることができます。
・赤外線の用途は広く、高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにもご使用いただけます。
もっと読む通常価格(税別) :
8,715円~
一部当日出荷可能
レーザマーカBOX
0
本製品はレーザマーカの遮光用BOXです。対応するレーザマーカを簡単に取り付けることができます。BOXの寸法や扉向きを始めとする豊富なオプションの中から最適な組み合わせをご選定し、ご利用頂けます。
- CAD:
- 3D
シリコンラバーヒーター(SRタイプ)
シリコンゴム素材、厚み1.5mmという薄さの面状ラバーヒーター。
【特長】
・金属ヒーターにはない、フレキシブルな面状発熱体
・ガラスクロスカレンダー加工シート採用
・自由な形状で設計でき、円、異形、穴あり、R加工できる。優れた熱応答性
・どんなものにもジャストフィット
・ヒーターなのに柔らかな素材
【用途】
・連続200℃で高寿命、自由に設計できることから、各産業分野で多く使われている
もっと読む