赤外線 波長通販・販売特集
赤外線 波長の特集ページです。
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611Aや赤外線放射温度計 SKシリーズなど赤外線 波長に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A
非接触なので衛生的、危険な場所からも離れて安全に温度測定可能なレーザーマーカー付き赤外線放射温度計。
【特長】
・D:S比=11:1
・測定中の最高温度を同時に表示
・バックライトつき
・オートパワーオフ機能
・PS/Cマーク(JQA)認定製品
【用途】
・食品や調理鉄板の温度管理
・機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理
・電気設備の温度管理
もっと読む赤外線放射温度計 SKシリーズ
0
【特長】
・素早く表面温度を測定できます。
・測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。
・温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
遠赤外線暖房機セラムヒート(工場・作業所用)
床置スリム形遠赤外線暖房用品。
【特長】
・遠赤外線は、身体が吸収しやすい波長。
・身体の表面ではなく、芯からあたためる。
・遠赤外線は、波長が長いから直進性が強く、遠くまであたためる。
・燃焼しないから空気を汚さない。
・まぶしく感じない。
・現場での使い勝手に配慮した安心・便利設計。
・「転倒OFFスイッチ」標準装備。ダブルワイド。
・遠赤セラミックコーティング。照射角度調節可能。長照射。
【用途】
・工場・作業所用に最適。
もっと読む通常価格(税別) :
42,703円~
一部当日出荷可能
遠赤外線石英ガラス管ヒータ - 単品・反射ミラーセット品 -
セラミックヒータより昇降温が早く、熱量分布が広いため、被加熱物を均一に加熱できるヒータです。遠赤外線で被加熱物の表面と内部を均一に加熱可能で、反射ミラーを活用すれば熱の方向も自在にコントロールできるので、より効率的な加熱を実現できます。
【発熱部材質】石英ガラス【赤外線種類】遠赤外線
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5619
0
【特長】
・D:S比=12:1。
・測定範囲-38~+365℃。
・測定中の最高温度を同時に表示可能。
・バックライト、レーザーマーカー付き。
・オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。
・PS/Cマーク(JQA)認定製品。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5614
【特長】
・非接触なので衛生的、危険な場所からも離れて安全に温度測定可能
・D:S比=12:1
・放射率設定変更可能
・上限/下限温度アラーム機能つき
・オートパワーオフ機能付き
・最高、最低、平均温度、温度差分表示可能
・別売のK熱電対温度センサー使用可能
・PS/Cマーク(JQA)認定製品
【用途】
・食品や調理鉄板、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に
・電気設備の温度管理に
もっと読む赤外線放射温度計 AD-5617
測定物に触れないで瞬時に温度測定ができ、安全で衛生的な温度計。
【特長】
・小型で軽量設計、携帯に便利ペンホルダーつき
・連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利
・オートパワーオフ機能
【用途】
・食品や調理鉄板、電気設備の温度管理に
・育苗、定植などの水面温度測定
・機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理
・作物や植物の地面温度測定
もっと読むレーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5634
0
【特長】
・MicroSDHCカード(付属)に測定データを記録できます。(CSVファイル形式で保存)
・測定位置の目安が分かる2点レーザーマーカー付きです。
・バックライト機能付きで、暗い場所でも見やすい表示です。
・放射率の設定が可能です。
もっと読む通常価格(税別) :
32,931円~
一部当日出荷可能