貼り付け マグネット通販・販売特集
貼り付け マグネットの特集ページです。
強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ)【4個入り】やマグネットタックシート(粘着剤付)など貼り付け マグネットに関する商品を探せます。
強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ)【4個入り】
0
【特長】
・表面片面磁石です(片面粘着テープ付)
・ハサミやカッターでカットできます
・パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます
【用途】
・スチール面などの保持に
・工具の保持に
【材質】
・ラバーマグネット(異方性)
・粘着剤
もっと読むマグネットタックシート(粘着剤付)
0
【特長】
・粘着剤付のマグネットシートです
・あらかじめ規格サイズに切り目加工を入れてあり、自由に切り離して使えます
・強力タイプの異方性マグネットにバー状の切り目を加工していますので大きな掲示物やパネルなどの取り付けに便利です
・プラスチック製の小物などの裏に貼れば、マグネット製品としてご使用頂けます
もっと読む強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ)【2個入り】
0
【特長】
・表裏両面磁石です(片面粘着テープ付)
・カッターでカットできます
・パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます
・片あたり25mm×25mmのスリット入りでハサミやカッターを使用せず手で簡単に切れます
【用途】
・工具の保持に
・スチールのつなぎ合わせに
【材質】
・ラバーマグネット(異方性)
・粘着剤
もっと読む超強力パワーマグネットテープ【1~2個入り】
0
【特長】
・片面が粘着剤、片面が(異方性)強力マグネット仕様です
・ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます
・掲示板や小物、箱の裏に貼って、スチール面に付けられます
【用途】
・掲示板や小物の保持に
・大きめのBOXやキーボックス等の保持に
・大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に
・工具等の保持に
【材質】
・ゴムマグネット(異方性)
・粘着材
もっと読む強力マグネットテープ異方性
0
【特長】
・ハサミやカッターでラクラクカット!
・好きな長さで自由にカットしてご使用頂けます
・紙、プラスチックなどに貼れる粘着テープ付き!
マグネット式見出しプレート【10個入り】
0
【特長】
・マグネットでピッタリとくっつく見出しプレートです
・切り込みがついているので、ラベルの出し入れが簡単にできます
・ベースのカラーが4色から選べ、用途別・棚ごとの色分けも可能です
・(赤・青・黄・黒)
・各プレートに見出しカードが1枚付いています
【用途】
・スチール製品の引出見出しに
・スチールラックの棚番号、収納品の表示に
・ロッカー、キャビネットなどの名札に
・商品棚の価格表示に
【材質】
・マグネットシート
・ポリ塩化ビニル(PVC)
・紙
もっと読むマグネット式見出しプレート
【特長】
・マグネットでピッタリとくっつく見出しプレートです。
・切り込みがついているので、ラベルの出し入れが簡単にできます。
・ベースのカラーが3色から選べ、用途別 ・棚ごとの色分けも可能です。(赤 ・青 ・黄)
・各プレートに見出しカードが1枚付いています。
【用途】
・スチール製品の引出見出しに。
・スチールラックの棚番号、収納品の表示に。
・ロッカー、キャビネットなどの名札に。
・商品棚の価格表示に。
もっと読むマグネット リングタイプ
【特長】ネオジム磁石を使用した強力なリングタイプのマグネットです。梱包を開ける際まわりに磁性品があると飛び出てくっつき、割れる可能性がございます。取り扱いに十分気を付けてください。
- CAD:
- 3D