試験管 平底通販・販売特集
試験管 平底の特集ページです。
溶接式ヘルールやサニタリーチューブストレーナー 標準タイプなど試験管 平底に関する商品を探せます。
溶接式ヘルール
日本製のISO規格準拠のサニタリーへルールです。
【特長】
・ISO規格クランプユニオン継手は、ガスケットをヘルールではさみ込み、クランプで締め付けて組み立てられるユニオンです
・ユニオンは締付けた時にパイプ内面とシール面が一致する構造になっています
・溶接式ネジユニオンは、アルゴンアークTIG溶接にてサニタリーパイプと接合されます
・使用圧力:1.0MPa以下
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
1,097円~
一部当日出荷可能
ヘルールエルボ
便利なサニタリー用フェルールエルボです。
【特長】
・管接続部のシールが確実
・流体汚染がゼロで衛生的
・凍結、衝撃に対する高い耐久性
・作業性に優れ、能率的な配管が可能
もっと読む通常価格(税別) :
5,608円~
一部当日出荷可能
ストレーナ
【特長】・在庫品のため即日出荷可能です。【材質】・SCS13Aです。
- CAD:
- 2D
- /3D
ねじ口試験管 硼珪酸ガラス
0
ねじ口試験管,硼珪酸ガラス【20~100個入り】
自動成型生産で寸法・ネジが統一されています。
通常価格(税別) :
13,656円~
一部当日出荷可能
ステンレス鋼製汎用Y形20Kストレーナねじ込み
【特長】
・青銅製・ダグタイル鉄製では、強度・耐食性が足りないなどの問題点を解決することからJIS B 2011青銅弁を適用して開発しました
・水道水の赤水対策用として公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)に適合している高品質、長寿命の手軽に使用できるフランジ形とねじ込み形のステンレス鋼製バルブです
- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
8,495円~
一部当日出荷可能
培養試験管
0
【特長】
・植物培養用の平底試験管です
・アルミ箔でシールする場合、リム付が適しています