計量容器通販・販売特集
計量容器の特集ページです。
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】や注入型計量容器(プラスチック製)など計量容器に関する商品を探せます。
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
0
中身が見やすく、ワンタッチシール可能なフタの透明容器です。
【特長】
・200mLから2.6Lまで各種サイズが揃っています。
【仕様】
・材質(本体):スチロール(PS)
・材質(フタ):LDPE
もっと読むφ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
0
【商品仕様】
・材質…本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、
中栓:ポリエチレン(PE)
・容量…310ml
・フタ内径…73mm
・胴径…77mm
・高さ…98mm
・口径の広いポリプロピレン製の容器です。
・フタは、ねじ式、中ブタ付
・内部に突起がありません。
・ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
・中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます
・入数は1個入り
・JAN:4548745610994
もっと読むφ61/77/98 広口ポリ容器(10個)【10個入り】
・口径の広いポリプロピレン製の容器です。
・フタは、ねじ式、中ブタ付
・内部に突起がありません。
・ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
・中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
・入数は10個入り
もっと読むタマカン 容量 10L~30L
高密度ポリエチレンを使用し、耐薬品性の優れたブロー成形容器です。
【特長】
・工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農業用薬品など幅広い分野における実績があります。
・一部型番はUN規格に対応しています。
・型番がKHで始まる扁平缶は脈動防止により内容液の飛散を防ぐほか、積み重ね荷重に対する耐久性を備えています。
もっと読むウォータータンク 容量 10~100L
0
液が残留しない便利なポリエチレン製のウォータータンクです。
【特長】
・瓶の底部が傾斜構造になっているので液が残留しません。
・50Lと100Lはキャスター付きで移動が容易です。
・材質(本体、フタ):ポリエチレン
・材質(コック):ポリプロピレン(4-4021-01、4-4021-01、4-4021-03)、塩化ビニル(4-4021-04)
・使用上限温度:70℃
もっと読む