角田 トグルクランプ通販・販売特集
角田 トグルクランプの特集ページです。
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力1960Nや横押型クランプ No.02など角田 トグルクランプに関する商品を探せます。
横押型クランプ No.02
取付が便利なフランジベースの横押し型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・ストローク:30mm。
・トグルクランプの特性を活かし、2.0kNの力で固定可能。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
ゴム付きボルト
ボルト先端がゴムで覆われたボルト。
【特長】
・ボルト先端がゴムで覆われているので、ワークが傷つきにくい。
・固定面に凸凹がある場合にゴムの柔軟性でばらつきや凸凹を吸収し安定した固定を可能。
・トグルクランプ用アクセサリ。
【用途】
・傷つきやすいワークをクランプで固定する際に、通常の六角ボルトの代わりに使う。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D