角材 固定 金具通販・販売特集
角材 固定 金具の特集ページです。
溶接 取付板・ブラケット -L型タイプ- WASやL型アングル 角材切削直角度外側基準寸法固定タイプなど角材 固定 金具に関する商品を探せます。
樹脂製角材[リプラギ]
0
廃プラスチックを使用した100%リサイクルの角材です。
ポリプロピレン、ポリエチレンを使用しているので有害物質を含まず、破損しても再資源化が可能です。
木材の使用削減に貢献します。
【特長】
・腐食することなく、耐薬品性に優れています。
・木材に比べて高強度です。
・木材に比べて木屑などの発生が少なく、美観を損ねません。
・耐久性に優れているので長期間にわたって使用できます。
・加工がしやすく、木材とほぼ同様の加工が可能です。
もっと読む通常価格(税別) :
1,400円~
一部当日出荷可能
六角材
長さ『1mm』単位で指定可能。豊富な材料バリエーションも魅力!【材料】S45C、SUS303、SUS304、C3604(黄銅)、A2011
- CAD:
- 2D
- /3D
Uカナグ U型【1~20個入り】
機器の取付や配管に便利な穴空きのU型取付金具。
【特長】
・鋼板製で丈夫な穴空きU字型カナグ
・屋内用の3価メッキと屋外用の溶融亜鉛メッキ品、また両用のステンレス品あり
【用途】
・配電盤の構造材を始め電気工事などに利用可能なU型の穴あきチャンネル
・配電盤内の機器、部品取付けに便利
・配管支持、機器取付、補強など用途は無限
もっと読むU字金具 固定台用Uボルト
固定U字(1型)用のUボルト。
【特長】
・U字金具とは、UボルトとUバンドを総称した製品。
・固定U字(1型)用のUボルト。
・本製品は固定U字(1型)にセットされている。
・電気亜鉛めっき仕上げ。
【用途】
・アングル・ブラケットや架台との併用で、横走り配管や立て配管を支持できる。
もっと読むマルチアングル フラットバー F型
機器の取付けや補強に便利な穴空きフラットバー
【特長】
・鋼板製で丈夫な穴空きフラットバー
・サイズ、穴形状、メッキの違いにより使用推奨
・屋内用の3価メッキと屋外用の溶融亜鉛メッキ品、また両用のステンレス品あり
【用途】
・機器取付の補助や対象物の補強、電気工事、配管、空調工事、配電盤など用途は無限
・配電盤内の構造補強や機器、部品取付の補助に便利
もっと読むクイックホルダー KH【10個入り】
アングルにはさみ込んでダクトや部品を取付けるカナグです。
【特長】
・ビス1本で固定できるので、穴あけの手間がはぶけます
・KH-65、KH-100は直接電線を結束バンドで固定することもできます。絶縁コーティング付も承ります