角型 鋼管通販・販売特集
角型 鋼管の特集ページです。
鋼管マルチ継手型や鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプなど角型 鋼管に関する商品を探せます。
鋼管マルチ継手型
0
【特長】
・鋼管(ステンレス管を含む)と、様々なネジ込み継手との接続箇所からの漏れを修理することができます。
・継手の端面(ふち)のみを押さえる為、継手の寸法や形状に関係なくご使用できます。
・水・湯・オイル・蒸気の各流体の漏れ止めに最適です。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
鋼管兼用型(継手部・直管部)
0
【特長】
・チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れや、直管部のビンホールの漏れも 修理することができます
・水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに最適です(65A以上の可鍛鋳鉄(マレーブル)製ドレンネジ継手にも使用可能です)
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
鋼管直管専用型
【特長】
・鋼管直管のビンホールや長い腐食漏れの箇所を修理することができます。
・ 水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに最適です。
・ ロングサイズ、ハーフサイズの2種類をご用意しています。
Uボルト 鋼管用 ナット付
鋼管用のナット付きUボルト。
【特長】
・Uボルトとはその名の通りUの字形状のボルトで両端におねじが切られてる
・必ずナットを使用し、反対側から閉じるような形で締結
・使用する部材(配管)の直径によって使用するサイズが決まり、呼び径の大きさでUボルトの太さが決まる
・呼び:M6/M8/M10/M12/M16
・材質:スチール/ステンレス
・表面処理:ユニクロメッキ/溶融亜鉛メッキ/三価ホワイト/なし
【用途】
・主に配管(パイプ)等を固定するために使用
もっと読むステンレス鋼管(シームレス)切断品
日本製の高品質なステンレスパイプを、豊富な在庫量と自社加工にて即納
・シームレス管
・1mm単位で選定可能
※バンドソーでの切断のため公差-0~+1mm