角パイプ用ジョイント通販・販売特集
角パイプ用ジョイントの特集ページです。
角パイプ用ジョイント(NDQ)やグリーンフレーム(カット品) GFFシリーズなど角パイプ用ジョイントに関する商品を探せます。
角パイプ用ジョイント(NDQ)
角パイプに取付けて使用するアジャスター取付用部品。
【特長】
・使用温度:-30~+120℃。
【用途】
・角パイプで構築された筐体の脚部に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ
「新色のグリーンフレームブラック取り扱い開始しました!」
GFシリーズの標準フレーム。
【特長】
・機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
・4ヶ所に突起のついた形状。
・簡単に組立ができ、拡張性も高いため幅広い場面で活躍。
・対応フレーム:キャップインナーキャップ(ハード/導電)、アウターキャップ
・対応フレーム:金属端面キャップ、グリーンフレームエンドカバー(グレー・レッド)
【用途】
・どこでも使える万能フレーム。
【1日目出荷対象商品】
GFF-000・GFF-000Yの切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。
※土日・祝・メーカー休日(棚卸し含む)、また土日・祝日・メーカー休日(棚卸し含む)の前日受付にあたる場合は最短2日目出荷となります。
何卒ご了承ください。
※追加工がある場合を除く
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
アルミ 等辺角パイプ
【特長】
・材質はアルミニウム、仕上げはアルマイトの型材です
・定尺の長物となります
・シルバーは艶消しとなります