角 パイプ 25 25通販・販売特集
角 パイプ 25 25の特集ページです。
アルミ 不等辺角パイプや25mm角 アルミフレーム 溝ありなど角 パイプ 25 25に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
アルミ 不等辺角パイプ
【特長】
・材質はアルミニウム、仕上げはアルマイトの型材です
・定尺の長物となります
・シルバーは艶消しとなります
25mm角 アルミフレーム 溝あり
0
【特長】
・溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能です
【用途】
・オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に
アルミ角パイプ 25X25X2.0
0
【特長】
・さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
【用途】
・構造材に。
・下地などに。
・見切り
・端の目隠し
・カットして補強金具や止め金具に。
もっと読むアルミ 等辺角パイプ
【特長】
・材質はアルミニウム、仕上げはアルマイトの型材です
・定尺の長物となります
・シルバーは艶消しとなります
シリコンゴムスポンジ角紐10×25 カット
【仕様】
・定尺(m):10
・サイズ(mm):10×25
【特長】
・断熱性、反發弾性に優れています。
・耐熱温度:-60~200℃
・硬度:20±5°
・入数:1m/カット
もっと読む