17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

裸 電線通販・販売特集

裸 電線の特集ページです。 IV(より線) 600Vビニル絶縁電線や600V IV 配線用ビニル絶縁電線(より線)など裸 電線に関する商品を探せます。

  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
  • 600V IV 配線用ビニル絶縁電線(より線)
  • UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)
  • 銅線用裸圧着端子(R形) 丸形【5~100個入り】
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V
  • UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015
  • 耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
  • KIV LF電気機器用ビニル絶縁電線
  • 耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)