DC12V/10A ミニエアーコンプレッサー(タンク無) EA116DC-7A
0
【特長】
・電源コードとエアーホースを本体に収納できます
・適正空気圧で省燃費・安心ドライブ
・入れ防止安全バルブ内蔵
・軽量、コンパクト設計
【商品仕様】
・電源DC12V/10A
・最大圧力450kPa(安全バルブ作動圧力)
・連続使用時間10分以内
・ホース長600mm
・コード長3m
・サイズ128(W)×154(D)×55(H)mm
・重量530g
・付属品小型レジャー用品用アダプター、ボール用ニードルアダプター、自転車用(英式)アダプター
・テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応
・入数1
・質量:640
・JANコード:4548745700640
もっと読む