17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

被覆ワイヤー通販・販売特集

被覆ワイヤーの特集ページです。 ワイヤーやステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) 専用スリーブなしなど被覆ワイヤーに関する商品を探せます。

  • ワイヤー
  • 被覆ワイヤロープ(SUS304)
  • 耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V
  • ワイヤー ループ径指定タイプ
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
  • 被覆ワイヤロープ
  • カットワイヤー(ステンレス製)/コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)
  • カラー針金(ビニール被覆タイプ)
  • ニッサチェイン 赤コーティングワイヤロープ100m巻