ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40タイプ【1~4個入り】
【特長】
・大手ワイヤーカット機の推奨ワイヤーも製造する最新設備の工場にて製造。
・100%原材料を使用し、リサイクルワイヤーより安定した放電が可能です。
・速度・精度ともに純正品と同等レベル。
・厳密な品質管理(抗張力、伸び率、材質分析など全て検査)により、安心してご利用していただけます。
・6kg巻き商品(GMWT0.2-6-N、GMWT0.2-6-N-R、GMWT0.25-6-N、GMWT0.25-6-N-R、GMWT0.3-6-N、GMWT0.3-6-N-R)は、5kg巻き商品と同じボビンに6kg巻いてあります。このため5kg巻き商品と同様に扱える一方、巻質量は1.2倍なので5kg巻き商品より長く使え交換頻度が下がります。
【用途】
・ワイヤーカット放電加工機用電極線
もっと読む