袋 密封 クリップ通販・販売特集
袋 密封 クリップの特集ページです。
ステンレスキャッチクリップ C-1007やパコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08など袋 密封 クリップに関する商品を探せます。
ステンレスキャッチクリップ C-1007
スプリング式のステンレス製キャッチクリップ。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・材質 : 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)。
・表面仕上 : バレル研磨。
・スプリングの作用で締付け可能。
【用途】
・計測機器・工作機械・船舶。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
チャック付ポリ袋 ユニパック
チャック付きのスタンダードなポリ袋。
【特長】
・スタンダードなフィルムの厚み0.04mmタイプ。
・開口部のカットに段差があり、開けやすく閉めやすい。何回でも開閉自在。
・安心、安全の日本製。
・食品衛生法適合商品なので、食品を直接入れることが可能。
・5色のカラー展開。
【用途】
・工業用品、日用雑貨、薬品、衛生用品、書類、衣類、文具用品など、幅広い分野で利用可能。
もっと読むワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
各サイズに対応したワニ口クリップ。
赤黒2色。
ハンダ付け。
・絶縁キャップの着脱は何かに先をかませた状態で行うと簡単に行えます。
・分類:ワニ口クリップ
・使用温度範囲(℃):-5~50
もっと読む- CAD:
- 2D
カムロックファスナー C-536
ワンタッチでロックと解除ができるファスナー。
【特長】
・ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉。
・従来のファスナーのように回す必要なし。
・カムでロックしているので振動で緩むことがない。
・プラグを持って扉の開閉が行なえる(C-536-4)。
・プラグは奥まで確実に押す。
・材質 : ポリアセタール(POM)。
・付属品 : 止め輪 。
【用途】
・軽量の扉。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D