表示器通販・販売特集
表示器の特集ページです。
【作画ソフトDL無料】ミスミオリジナル タッチパネル GX8シリーズ 4.3~15インチやGT02G プログラマブル表示器など表示器に関する商品を探せます。
GT02G プログラマブル表示器
くっきり鮮やか3.8型高コントラストモノクロ液晶搭載、超コンパクトサイズの高機能表示器。
【特長】
・3.8型高コントラストモノクロ液晶で、見やすさトップレベル。
くっきり見やすい高精細240×96ドット液晶。目障りな表示部の点や線が見えないアナログタッチ方式。
・スイッチも文字も、大きさ、配置自由。
最小8×8ドットのスイッチを1ドット単位で移動可能。
好きなフォントを好きなサイズ(10~96ドット)で表示可能。
・IP67対応、新金具対応。
・狭い場所には縦置き表示可能
幅の狭いスペースへも取り付け可能で、システム設計の自由度もアップ。
もっと読む通常価格(税別) :
16,899円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
UL
c-UL
CSA
TUV
CCC
表示灯 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
LED照光式で3種類の電圧タイプを用意
取付穴径:Φ16・Φ22・Φ30
φ30 コマンドスイッチ DR30形
取付穴φ30用表示灯。
【特長】
・デザインを一新し、さらなる「安心感」。
・AR22シリーズの使いやすさをφ30(直径30mm)で実現。
・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能。
・標準品で、海外規格の認証を取得。
・優れた接触信頼性。
・充電部保護カバーを標準付属。
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能。
もっと読むGT32M-R プログラマブル表示器
0
5.7型、長寿命LEDバックライト、モノクロTFT16階調液晶を搭載した、GT32M-R プログラマブル表示器。
【特長】
・コントラスト比400:1のTFT液晶の採用により、明るいうえに「濃い黒」を表示可能。
・明るい環境下でも優れた見やすさを実現。
・液晶に対し、フレームやボディがスリムで設置しやすいデザイン。
・電源部を絶縁しているため、さらに信頼性が向上。
・高輝度、省エネ、IP67。
もっと読むグラフィカル デジタルパネルメータ WPMZ-3(ストレンゲージ計測)
0
【特長】
・ストレンゲージ入力。
・波形比較、マルチホールド機能。
・高速サンプリング※※ 1ch:4,000回/秒、2ch:2,000回/秒。
・『WPMZ-3』は、波形比較やマルチホールド機能を装備したストレンゲージ計測モデルです。
【用途】
・一定の周期(サイクル)で製造する大量生産を行う製造現場での、工程管理、品質管理、トレーサビリティなどに大活躍します。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
APシリーズ LED式小形表示灯【1~10個入り】
高輝度LED照光。全機種・電流制限用抵抗内蔵。
【特長】
・スリムサイズの省スペース設計
・照光色は6種類。赤、緑、黄、青、ピュアホワイト、アンバー(AP2M、AP6M形除く)
・保護ダイオード内蔵により、逆方向電圧100Vをクリア
・UL・CSA認証品
もっと読む8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)
0
長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。USB、RS-232C入力両対応。抵抗膜タッチパネルを採用し、手袋をした状態でもタッチ操作可能です。
- CAD:
- 2D
- /3D