行動予定表 ホワイトボード通販・販売特集
行動予定表 ホワイトボードの特集ページです。
安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)やアクリサンデーMR板など行動予定表 ホワイトボードに関する商品を探せます。
安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)
【特長】
・1mm単位で寸法指定が可能
・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準4日目の短納期出荷
・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
・2023年4月よりブラウンスモークパネルとエキスパンドメタルを追加
・2023年9月よりオレンジパネルを追加
・組立出荷品は金網・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります
注:アンカースタンドなどの付属品は別途ご購入の上、お客様にて組み付けて頂きます
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
アクリサンデーMR板
表面硬化処理により耐擦傷性をプラスし、キズがつきにくいタイプです。
カウンター天板、窓ガラスやデスクマットなど、人や物の接触機会が多くかつ美しく保ちたい用途に最適です。
学校の窓にも多数採用されています(防球ネット除去対策)。
【特長】
・ガラスよりも透明性の高い素材です。(全光線透過率93%)「透視歪み」が少ない為、影像がはっきりと見通せます。鏡のような平滑面を持ち、水晶のように透き通った美しさがあります。
・アクリサンデー板の比重(1.19)はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。
・割れにくく、万一破損してもガラスのように破片が飛び散ることがありません。
・連続キャスト製法で熱・寸法安定性にも優れており、太陽光や風雨による変色、劣化が少ない素材です。切断、穴あけ、単純な曲げまで比較的容易に加工できます。
・また、接着剤による貼り合わせも可能です。
・さらに加工、接着のしやすい「アクリサンデーEX板」もあります。
【用途】
・看板 。
・水槽。
・工作素材。
・ディスプレイ。
・照明カバー。
・パーテーション/間仕切り。
・棚。
・ホビー用途など。
もっと読む硬質塩ビ板
0
ハサミやカッターで加工できる樹脂プレート。
【特長】
・高い衝撃強度。
・燃えにくい自己消火性。
・加工性良好。
・曲げに強い。
【用途】
・切り文字/サイン看板などのディスプレイ用途。
・ステーショナリー/各種工作素材として使用。
・風よけ/雪囲いに使用。
もっと読むスタンダードパネル 木製ボード (カット品)
SFシリーズ対応。スタンダードパネル 木製ボード
【特長】
作業ボード:
・軽量コンパクト設計で強度、デザイン性に優れています。
・帯電防止ボード、導電ボードは電気抵抗を下げ、電子部品の組立用ボードとして最適です。
メラミン樹脂コーティングボード:
・一般的にテーブル、家具、パーテーション等に使用され、汚れが付きにくく、ぬれぞうきんや中性洗剤などで簡単にお手入れできます。
もっと読む防錆フィルム コーテック VpCI-126
0
【用途】
・金型、機器、予備部品、金属加工品など、幅広い金属製品の錆止めにご使用いただけます。
【使用効果/メリット】
・防錆効果:ポリエチレンフィルムに練り込まれている気化防錆成分が金属に結合し、湿気や結露を遮断することで、錆を防止します。
・安全性:亜硝酸塩を含有していない、人と環境に優しい防錆製品です。
【使用対象】
・現在ご使用されている防錆油で、錆を防ぎ切れていない方
・一般的な防錆油よりも安全な防錆方法をお探しの方
・防錆油を落とす際の手間を削減されたい方
もっと読む樹脂シート
アクリル・ポリカーボネート・PET・ポリアセタール・超高分子量ポリエチレの板厚0.5~2.0mmを0.5mm単位でご指定いただけます。
- CAD:
- 3D
ゲージマーカーステッカー
必要な範囲をカットして使用できるバルブ関係標識。
【特長】
・温度計、圧力計等の盤面に貼付けておけば、検針・検査時に安全/危険がひと目で認識できる安全標識。
・アナログ表示の計器類全般に使用できる。
・PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもキレイに貼ることができる。
【用途】
・赤は危険ゾーン、異常値、不適正値に、緑は安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けて使用。
もっと読むアクリサンデーEX板
加工性、接着性に優れた、連続製板、押出しグレード。
【特長】
・ガラスよりも透明性の高い素材です。(全光線透過率93%)
・「透視歪み」が少ない為、影像がはっきりと見通せます。
・鏡のような平滑面を持ち、水晶のように透き通った美しさがあります。
・アクリサンデー板の比重(1.19)はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。
・割れにくく、万一破損してもガラスのように破片が飛び散ることがありません。
・連続キャスト製法で熱、寸法安定性にも優れており、太陽光や風雨による変色、劣化が少ない素材です。
・接着剤による貼り合わせも可能です。
【用途】
・看板 、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など。
もっと読む安全柵 開き戸ユニット(上下同パネルタイプ)
【特長】
・1mm単位で寸法指定が可能
・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準5日目の短納期出荷
・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
・2023年4月よりエキスパンドメタルを追加
・2023年9月よりオレンジパネルを追加
・組立出荷品はフェンスネット・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります
※ご指定いただく幅寸法(W)は開口寸法、高さ(D)は扉部の高さです、足下開口部の寸法は含まれません
もっと読む- CAD:
- 3D