蝶番アルミダイカスト通販・販売特集
蝶番アルミダイカストの特集ページです。
アルミダイカスト蝶番や樹脂蝶番など蝶番アルミダイカストに関する商品を探せます。
樹脂蝶番
0
ナイロン6製の樹脂蝶番です。軽量で耐久性に優れ、白色・黒色の2色から選択可能。非磁性・耐腐食性が求められる環境、または軽量化を重視するシーンでの使用に最適です。
- CAD:
- 2D
- /3D
アルミ蝶番 ショートタイプ・ロングタイプ
羽根長さが選べるアルミ製蝶番です。ショートタイプはスペースが限られている場所や、比較的軽量・小型の扉に、ロングタイプは高い強度や安定性が求められる場面に最適。白アルマイト・黒アルマイトの2色展開で、アルミフレームに美しく調和します。
- CAD:
- 2D
- /3D
アルミ蝶番・異形アルミ蝶番
アルミ製のフレーム接続用蝶番です。軽量で、アルミフレーム同形(同じ角サイズ)・異形(異なる角サイズ)接続の2タイプをご用意。白アルマイト・黒アルマイトの2色展開で、フレームに美しく調和します。
- CAD:
- 2D
- /3D
アルミ抜差し蝶番
汎用性の高いアルミ製抜差し蝶番です。軽量で、アルミフレーム同形(同じ角サイズ)・異形(異なる角サイズ)接続の2タイプをご用意。フレームに美しく調和します。
- CAD:
- 2D
- /3D
アルミダイカスト蝶番締結部品セット
FA装置の構造部材本体材質 アルミダイカスト[ADC-12] 表面処理 アクリル塗装付属部品 締結ボルト セット販売 セット(四角ナット・ナットホルダー付)
- CAD:
- 3D
アルミ蝶番 長穴タイプ
位置調整がしやすいアルミ製蝶番です。片側の取付け穴が長穴仕様で、アルミフレーム5・6・8シリーズ同士の接続に適合。白アルマイト・黒アルマイトの2色展開で、アルミフレームに美しく調和します。
- CAD:
- 2D
- /3D
平型蝶番 ステンレス・スチール
標準タイプの平型蝶番(SUS304製・スチール製)です。2穴タイプ・3穴タイプから選択可能で、アルミフレーム5・6・8・8-45シリーズ同士の接続にも最適です。
- CAD:
- 2D
- /3D
アルミ蝶番 突起付タイプ
突起付きアルミ製蝶番です。フレーム溝にフィットして横ズレを防止し、作業効率を向上。アルミフレーム5・6・8シリーズ同士の接続に最適です。白アルマイト・黒アルマイトの2色展開で、フレームに美しく調和します。
- CAD:
- 3D