蛇腹排水ホース通販・販売特集
蛇腹排水ホースの特集ページです。
カクダイ 排水ジャバラ 1巻(30m)やHT DV継手(高温排水用) 耐熱用伸縮継手 HT DV SK-Hなど蛇腹排水ホースに関する商品を探せます。
カクダイ 排水ジャバラ 1巻(30m)
0
【商品仕様】
・ホース内径30×外径34ミリ
・カクダイ 排水ジャバラ 1巻(30m)
・JANコード:4972353454990
・トラスココード:807-3307
・質量:4.07kg
【材質/仕上】
・PVC
もっと読む送水用・排水用・送排気用ホース ソフトテトブレSPカバー
0
【特長】
・軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです
・ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます
・ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません
・柔軟性に富み、取り扱いが容易です
【用途】
・【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用
もっと読むダクトホース TAC伸縮ダクト
軽量で屈曲耐久性に優れたダクトホース。
【特長】
・伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定可能(ただし、大口径になると形状の保持力が低下)。
・1/3〜1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易に可能。
・取り付け前の保管スペースも少なくてすむ。
・優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチ。
・内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与。
【用途】
・温風(80℃以下)の送・排気用に最適。
・空調用・換気用、機器の排気用などに便利。
もっと読むダクトホース TACダクトEE
内部抵抗を少なくした一般集塵、送排気用ダクトホース。
【特長】
・TACダクトDの普及タイプ。
・TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られる。
・曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れる。
・切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に可能。
【用途】
・室内の送・排気用に最適。
・工場設備の送・排気用に最適。
・その他、集塵、送・排気、伝って流れる程度の排水に最適。
もっと読むダクトホース TACダクトD
一般集塵、送排気用ダクトホース。
【特長】
・曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れる。
・切断・取付けが容易で配管工事も簡単に可能。
【用途】
・設備・機器類、その他集塵の送・排気用に最適。
・空気設備用、伝って流れる程度の排水に便利。
もっと読むダクトホース TACダクト糸入り
0
補強コード入りで屈曲耐久性に優れたダクトホース。
【特長】
・補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れている。
・ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチ。
・カフス: 軟質PVC製。
【用途】
・設備・機器類の送・排気用。
・空気設備用、その他、集塵、送・排気用。
・伝って流れる程度の排水。
もっと読むダクトホース TACダクトアルミ
※0.1m単位(0.5~5.0m)1日目出荷品を取り扱い開始※
ラミネート加工により屈曲性能が向上したアルミ製ダクトホース。
【特長】
・伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易。
・TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミIIは1/10の長さに縮む。
・コンパクトに収納できるので在庫スペースをとらない。
・屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れている(80℃以下)。
【用途】
・住宅・アパート店舗などの換気扇用に最適。
・ビルなどの建築物の空調用に便利。
※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用不可(連続使用温度:-20℃〜+80℃)。
もっと読むダクトトーメイホース
【特長】
・オール透明で、輸送物の確認ができます。
・内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
・軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。
・切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
【用途】
・木工機械の集塵用。
・粉体、粒体、気体の輸送。
・室内及び工場設備の送・排気用。
・その他、輸送物の確認を必要とする時。
もっと読む