薬品保管庫通販・販売特集
薬品保管庫の特集ページです。
試薬瓶収納庫 101やラボサーバーラック(薬品保管庫・一斗缶用) LSRシリーズなど薬品保管庫に関する商品を探せます。
試薬瓶収納庫 101
0
【仕様】
・品番:101
・寸法(mm):330×420×500H
・材質:カイダック
【仕様】
・間口有効寸法:290×460Hmm
・付属品:棚1枚、コンテナー2個
【特長】
・棚板を取り外すことでガロン瓶(3.5幻が2本収納できます。
・底板がフラットなので、コンテナの引出しも楽にできます。
・扉はカギ付き。
・表示プレートは「医薬用外劇物」「医薬用外毒物」の2枚付属。保管対象物に合わせて扉にはりつけてご使用下さい。
・底板の耐荷重は30kg。
・棚板の耐荷重は10kg。
【用途】
・入数:1台
もっと読むラボサーバーラック(薬品保管庫・一斗缶用) LSRシリーズ
0
【特長】
・収納と作業効率の両立。キャビネットとスタンドのハイブリットモデル。
・サーバー棚はスライド式ですので出し入れが容易に行えます。
・通気口を標準装備しているので、排気ダクト(1-7612-01)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
・鍵及び固定具が付いていますので、薬品を安全に管理できます。
・ワンタッチ給油栓(別売り)を使用する事で、使いやすい高さで一斗缶サーバーとして利用できます。
・最下段は収納棚ですので、予備の一斗缶を格納できます。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
薬品保管庫
0
【特長】
・ダイヤル式と鍵付きハンドルの2重ロック構造によりセキュリティーに優れています
・付属の固定金具は地震等の際の転倒防止に役立ちます
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
排気機能付薬品庫
0
【特長】
・本体薬品庫には鍵を含めて金属製品の使用を極力控えていますので、酸・アルカリ系の薬品保管に適しています。
・薬品のベーパーや薬液臭をファンユニット・ダクトジョイントを本体へ装着する事によって庫外へ排気することができます。
・本体単体のみでも薬品庫として使用できます。
・設置場所に排気設備がない場合でもファンユニットを取り付ければ排気ができます。
・ファンユニットには活性炭が付いており、薬品臭等の吸着が行えます。
もっと読むPVC薬品庫
0
【特長】
・耐薬性に優れたPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です
・小型で実験台下にすっきり収納できますので、常時使う薬品の収納に便利です
危険物保管庫 スチール
0
【特長】
・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくくなっています
・棚板は30mmピッチで自由に変えることができます
【材質】
・スチール
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
- Web設計対応
スチール
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求!
【特長】
・スッキリとしたデザインで操作性の良いスナッブラッチを採用しています。
・キャビネット背面は取付穴の加工スペースが広くとれます。
・内蝶番の採用によりスッキリとした外観です。
・接地端子を手前に配置し、接地配線作業が容易です。
・基板の固定には突出が少ないねじを採用しています。
【材質】
・ボックス:鉄 、 ハンドル:スナップラッチ(ステンレス)、 基盤:鉄
【仕様】
・板厚:扉1.6mm 、 ボデー:1.2mm
・扉開閉方式:片扉
・2方向配線可能
もっと読む- CAD:
- 2D
危険物保管ロッカー(両開扉)
0
赤色でどこに設置しても目立つ保管庫
【特長】
・薬品などの危険物を安全に保管するロッカー
・カラーは、危険物を一目で知らせる赤。工場内のどこからでもすぐに分かり、作業性が向上
・危険性のある液体・塗料を保管し安全性を保つ
・棚板は30mmごとに調整可能
【用途】
・危険物倉庫内に保管する商品を差別化するために使用可能なキャビネット
もっと読む