薄型 コンセント タップ通販・販売特集
薄型 コンセント タップの特集ページです。
【PANASONIC】延長コード用部品 スイングタップ(3ヶ口)やマグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)など薄型 コンセント タップに関する商品を探せます。
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
多様化するオフィスのOA機器に対応するマグネット付OAタップです(接地15A抜け止め形)。
【特長】
・タップの裏側(両端2ヵ所)にマグネットが付いているので、スチール机のサイドなどへ簡単に仮固定できます。
・移動も容易です。
・熱にも、衝撃にも強い2重構造を、タップ部に採用します。
・平行刃のキャップがそのまま使え、差し込んでひねるだけで簡単には抜けない仕様です。
・横口キャップの連続使用が可能です。
・タップに電源がきている時は、オレンジ色が点灯してお知らせします。
・通電状態を目で確認できますので、とても便利です。
【用途】
・マグネット付で、スチール製デスクであれば、狭い隙間でも配線可能。
もっと読むOAタップ
【特長】
・オフィス内のデスク、機器類等の電源に使われているタップです。
通常価格(税別) :
1,963円~
一部当日出荷可能
マグネット付OAタップ(接地15A形)
多様化するオフィスのOA機器に対応するマグネット付OAタップです(接地15A形)。
【特長】
・タップの裏側(両端2ヵ所)にマグネットが付いているので、スチール机のサイドなどへ簡単に仮固定できます。
・移動も容易です。
・熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用します。
・多彩なOA機器に対応する接地極付です。
・横口キャップの連接も可能です。
・タップに電源がきている時は、オレンジ色が点灯してお知らせします。
・通電状態を目で確認できますので、とても便利です。
【用途】
・マグネット付で、スチール製デスクであれば、狭い隙間でも配線可能。
もっと読むプラグ 引掛形
電線の端末に結線し、コンセント等に接続して機器等へ電源を供給するために用いる、結線作業性に優れる引掛形の電源プラグ。
【特長】
・単相・三相の15Aから100A、125Vから600V定格までのラインナップ
・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能
もっと読む