蒸発皿平底通販・販売特集
蒸発皿平底の特集ページです。
【丸底 蒸発皿】60Φ~360Φ(外径60~360mm)や蒸発ざら(平底)など蒸発皿平底に関する商品を探せます。
蒸発ざら(平底)
0
耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性に優れる蒸発皿
【特長】
・平底
・使用温度11℃(代表値)
【用途】
・試料等の乾燥
もっと読むMT印 蒸発皿 平底 80㎜
0
【特長】
・酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
・規格:80
・外径(mm):82
・高さ(mm):20
・容量(ml):60
もっと読む合成石英蒸発皿
0
【特長】
・金属不純物が極めて少ない合成石英で作られた蒸発皿です
・合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません
石英蒸発皿
0
【仕様】
・材質:石英ガラス・耐熱温度:900℃(常用)・容量:50ml/90ml
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
石英ルツボ(白金型・フタ付き)
0
石英ルツボ(白金型・フタ付き)
・商品タイプ:るつぼ・蒸発皿
・容量(ml):15/20/30/50
・特長:高純度分析用に使用できます。
・材質:石英ガラス
もっと読む