菱小 リフティングマグネット通販・販売特集
菱小 リフティングマグネットの特集ページです。
リフティングマグネットやマグハンガー マグネット付など菱小 リフティングマグネットに関する商品を探せます。
リフティングマグネット
0
【特長】
・電源を必要としないので、停電や配電トラブルがありません。
・小型軽量でも高い磁力効果が得られます。
・強力永久磁石で吸着するので安全性が高いです。
・平・丸鋼兼用型です。
・バランスボードに対応しております。バランスボードを使って、大型の鋼板や長い丸鋼の二点吊りができます。
もっと読むマグハンガー マグネット付
0
【製品仕様】
・マグハンガー、マグネット付
・寸法(mm):70×55×12厚
・耐荷重:2kg
・ABS樹脂、ゴムマグネット
もっと読むフジ マグネットベース マグネットφ30 高さ130mm
0
【特長】
・小型テストインジケーター用のマグネットスタンドです。
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・高さ:130mm
・ON/OFF切替式角型磁石:30K
・微動調整4mm
・延長アーム付属
・フジ マグネットベース マグネットφ30 高さ130mm
・JANコード:4560119673503
・トラスココード:838-0221
・質量:290g
【材質/仕上】
・マグネット アルミ
【セット内容/付属品】
・アームホルダー
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
LMU形 小型電磁リフマ
0
【特長】
・着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。
・小形にもかかわらず強力電磁石です。
・単器による小形材料の運搬から、複数個のビーム連結を同時制御しての大形鋼板の運搬まで、応用の範囲が広いです。
・無停電装置を併用することにより、不意の停電にも安全対処ができます。
・適用整流器はKR、RH-MW形です。
【用途】
・倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。
もっと読むマグ皿 磁短 彩
0
【特長】
・ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です
・カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です
・腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります
【用途】
・ステープル、ビスなどの保持に
【材質】
・本体:ステンレス
・磁石:フェライト磁石
もっと読むマグネットホルダ 最高使用温度80℃
【特長】
・ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。
・汎用性が高く様々な用途で使用できます。
【用途】
・治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
もっと読むマグネットホルダ 最高使用温度250℃
【特長】
・サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。
・汎用性が高く様々な用途で使用できます。
【用途】
・治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
【材質】
・マグネット:サマリウムコバルト磁石
・ボディ:スチール
・表面処理:ニッケルメッキ
もっと読むネオジム磁石 バー型(角タイプ)
0
強力な磁場で製品が小型化できるため広く使われている角タイプのネオジム磁石。
【特長】
・機械的強度には優れていますが、サビ易いため表面加工されており、80℃以下での使用が条件となります。
【用途】
・携帯電話のバイブレーター、ハードディスクドライブやCDプレーヤー、ヘッドフォンなどの小型の製品。
・自動車の各種制御モーター、電車、ハイブリッドカー、エレベーター駆動用モーターなど様々な用途で使用。
もっと読む永磁リフティンマグネット
0
【特長】
・強力な永久磁石を使用しているため小型軽量で高い磁力効果を得られます
・電源を必要としないので、停電や配電トラブルがありません
ハンドマグネット 吸着力29.4N
0
【特長】
・手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。
・レバーを引張ると吸着物が落ちますので、従来品の様に手がよごれません。
【用途】
・床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。
【材質】
・マグネット:フェライト磁石
・本体:ABS樹脂
・吸着面:ステンレス(SUS304)
もっと読む