荷重分散板通販・販売特集
荷重分散板の特集ページです。
SUS303 SUS304 切り板(WEB掲載品)やアルミ板 A5052(5~40mm板厚)など荷重分散板に関する商品を探せます。
アルミ板 A5052(5~40mm板厚)
・中程度の強度を持った代表的なアルミニウム合金(A5052)で、耐食性、成形性及び溶接性が良いです。
・船舶、車輛、建築用材、等に適しております。
・板厚 5~40mm。
・幅 50~500mm。
・長さ 100~500mmがございます。
もっと読む通常価格(税別) :
5,435円~
一部当日出荷可能
アクリルプレート
板厚3~25㎜のアクリルプレートです。
【標準大口対応】標準サイズ・穴加工付タイプは21枚から100枚は、お見積り不要で15%値引き。側面フライスは11本から20枚は、お見積り不要で5%値引き。
板厚2㎜以下はこちら
樹脂シートよりご選定ください。
円形プレートはこちら
透明樹脂円形プレートよりご選定ください。
- CAD:
- 2D
- /3D
シムプレート
穴加工無しのシムプレートです。30個までは、ご注文の翌日出荷で対応します。
【関連商品】
・材質違い(SK材)をお探しの方は
こちら・板厚が1mm以上のものをお探しの方は
こちら もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
SS400フリープレート(WEB掲載品)
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
機械工業系で使用されるもっとも汎用的な材質です。熱処理を施さず使用されることが一般的です。
選定画面は
こちらA5052P 切り板(WEB掲載品)
板厚0.5~0.8mmを追加いたしました。
A2017Pはジュラルミンとも呼ばれる非熱処理合金です。耐食性、溶接性は劣りますが強度・切削性に優れます。A2024PはA2017Pと比べ強度が高く切削性に優れます。
選定画面は
こちらエンボスシュータ板
スクラップとの接触面積が少ないため、角度のとれないスクラップシュータ等に効果を発揮するエンボスシュータ板です。
- CAD:
- 3D
SS400フリープレート
【最大10%プライスダウン!】長さ:100mm以上、幅100mm以上のサイズのプレートをプライスダウンしました。
小物・細長・大物サイズまで寸法・公差をフリーに選定!
上下面フライス(2F)品のカタログページは
2-1793となります。公差やサイズ情報はこちらからご覧ください。
- CAD:
- 2D
- /3D