自己融着テープNo11通販・販売特集
自己融着テープNo11の特集ページです。
No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープや自己融着テープ No.15【1~100個入り】など自己融着テープNo11に関する商品を探せます。
No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープ
0
自己融着(非加硫)ゴム+紙セパの電気絶縁用自己融着テープ
【特長】
・非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)
・電気特性、耐オゾン性、耐候性にすぐれる。
・自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着
・金属腐食を起こさない
【用途】
・電線ケーブルの端末処理・接続・保護
・カバー、電線の保護
もっと読む自己融着テープ No.15【1~100個入り】
電気絶縁用・ブチル自己融着ゴムテープ
【特長】
・非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレータ。
・電気特性、耐オゾン性、耐候性にすぐれる。
・金属腐食を起こさない。
【用途】
・電線ケーブルの端末処理・接続・保護用
・カバー、電線の保護
もっと読む自己融着テープ No.66
耐熱性・耐候性にすぐれる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした絶縁保護用の粘着テープ。
【特長】
・耐熱性、耐寒性にすぐれています。
・テープ自体が互いに融着し一体化します。
・電気特性にすぐれています。
【用途】
・電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束など幅広いニーズに応える。
・電力ケーブル接続部、ケーブルジョイント絶縁保護用
・エンジン付近に使用されているワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束用途に
もっと読む自己融着テープ No.660【45個入り】
0
耐熱性・耐候性にすぐれる自己融着テープ。
【特長】
・耐熱性、耐寒性にすぐれている。
・テープ自体が互いに融着し一体化する。
・電気特性にすぐれている。
【用途】
・エンジン付近に使用されているワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束用途に。
もっと読むスコッチ 自己融着性絶縁テープ 2242
テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープ。
【特長】
・鉛フリータイプ。
・電気絶縁性・防水性に優れる。
【用途】
・電線接続部の絶縁・防水・シールなど。
・水道管の水漏れ補修。
・凹凸部の絶縁・防水。
もっと読むシリコン系自己融着テープ No.66
0
【特長】
・電力ケーブル接続部絶縁保護用です。
【用途】
・耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に。
【材質】
・基材:自己融着シリコーンゴム
もっと読むテサテープ 自己融着テープ
0
【特長】
・粘着剤なしで、しっかり固着します。
・水分、油分、汚れなどがあってもそのまま使用できます。
・耐熱性、耐水性、耐油性、絶縁性に優れています。
・剥がした後ものり残りがありません。
・柔軟な素材であらゆる被着体に適応します。
【用途】
・水漏れ、エア漏れ、油漏れの緊急補修に。
・水回り(配管)の防水、金属製パイプの保護に。
・ケーブルの絶縁や結束、保護に。
【材質】
・基材:シリコーンゴム
・融着防止フィルム:ポリエステル
もっと読む強力自己融着シリコーンテープ HDT2
【特長】
・パイプや配管等の漏水部に直接巻きつけるだけで止水することが可能です。
・高い耐久性・耐候性を持つシリコーン製テープです。
・テープ同士が互いに融着して一体化します。接着剤は使用されておらず、べたつきません。
・引張って巻き付けるだけでテープ自体の伸縮力によって強く密着します。
・自己融着の性能は温度・湿度などから影響をほとんど受けません。高温180℃対応
・引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等 圧力がかかっている状態でも補修ができます。
・外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。
・厚生労働省告示第261号の水道水(飲料水)に関する検査済みで上水道管補修にも使用できます。
・テープの適正な引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」が付き。また1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
・1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成します。
【用途】
・水漏れ、エア漏れ、油漏れしている配管やパイプの補修用途。
・配管継ぎ手、パイプの漏れ補修用途。
・電線、電気ケーブルの電気絶縁用途。
・自動車内ホースや散水ホース等の各種ホースの補修用途。
【材質】
・基材:シリコーン
もっと読む自己融着テープ テサ エクストリーム tesa4600
油漏れ、水漏れ、エアー漏れを瞬時に補修する補修テープ。
【特長】
・緊急補修に大活躍!設備管理の必須アイテム。のり残りしないので、仮固定にも最適。
・重ねることでテープ自体が互いに融着し、油まみれ、水中でもしっかりとつき、はがれない。
・電気絶縁性、防水性、耐熱性、耐寒性、耐候性・耐油性・耐塩水性・耐薬品性に優れる。
・UL510認証品。
【用途】
・部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど緊急補修を要する際に大きな威力を発揮。
・高温のワイヤー類・ハーネスの結束や絶縁処理に。
・金属製パイプや水周り配管の保護に。
もっと読む