自在 アイボルト通販・販売特集
自在 アイボルトの特集ページです。
回転アイボルトやマルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)など自在 アイボルトに関する商品を探せます。
回転アイボルト
回転アイボルトです。重量物吊り上げ軸に対し360°回転します。また、吊り方向にも180°可動します。
- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)
横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全に使用できるマルチアイボルト。
【特長】
・重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転する。
・JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能。
・JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全に使用できる。
・日本製造。
【用途】
・金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物の吊り下げなどに幅広く利用可能。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
アイボルト(スチール・ステンレス)【1~250個入り】
【材質】スチール/SS400相当/S45C/SUS304相当/SUS316/SUS316L
【表面処理】三価ホワイト/三価ブラック/ユニクロメッキ/溶融亜鉛メッキ/クロメートメッキ/黒色クロメート/ニッケルメッキ/クロームメッキ/ジャーマン・ブラウンメッキ/スズコバルト/黒色塗装/ダクロタイズド/なし
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
自在型アイボルト
0
取付軸に対して 360度自由に回転します。大型金型の移動・反転作業、コンクリート二次製品の横吊りなどに最適な特殊アイボルトです。
【特長】
・全方向安全係数5以上
・回転径が小さいため、小さいスペースでも取り付け可能
・JISアイボルトの2.5倍以上の強度
【用途】
・加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に
もっと読むステンレス(SUS304) アイボルト
チェーン等を壁面に固定できるので幅広い用途で使用できるアイボルト。
【特長】
・壁面等に取り付けて、チェーン等をつなぐことが出来るアイテム。
・シンプルなアイボルト。
・材質 : ステンレスSUS304。
【用途】
・チェーン等を壁面に固定でき、車止めや侵入防止柵の金具として使用可能。
※本商品は1個単位での販売です。
もっと読む- CAD:
- 2D
取付金具
【特長】・参考使用荷重:20kg。【材質】・ステンレス製(SUS304)。
- CAD:
- 2D
- /3D