自動車ヒューズ通販・販売特集
自動車ヒューズの特集ページです。
ヒューズホルダー DIN取付/ビス固定タイプやガラス管ヒューズ B種 カートリッジタイプ 小型【2~200個入り】など自動車ヒューズに関する商品を探せます。
ヒューズホルダー FHC
ランプ点灯型溶断表示式のカバー形ヒューズホルダー。
【特長】
・10A用(最大15A)。
・ヒューズ溶断時にランプが点灯(FHC-15N、FHC-15Dのみ)。
・絶縁耐圧:2kV 1分間 異常なし。
・絶縁抵抗 500VM 100MΩ以上(充電部-対接地間)。
【用途】
・電源回路の保護用に使用。
もっと読むFLG形ヒューズ
0
半導体保護用速動ヒューズ
【特長】
・動作表示棒により、ヒューズの溶断を確認可能
・動作表示用マイクロスイッチを取り付けることで電気信号の取り出し可
(動作表示用マイクロスイッチは付属いたしません)
・遮断容量RMS 100kAを有する
・従来FLシリーズに比べ小型軽量
・電流遮断時の動作過電圧を低減
・厳重な品質管理により、品質が安定(溶断特性のバラツキをJEM規格の±15%に対して±10%で管理)
・半導体保護に最適
もっと読む