自動製氷機通販・販売特集
自動製氷機の特集ページです。
全自動製氷機(キューブアイスタイプ)や高速製氷機など自動製氷機に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
高速製氷機
0
コンパクトな高速製氷機です。
奥行(mm):365
高さ(mm):325
幅(mm):245
質量(g):10000
もっと読む製氷機 FICシリーズ
0
【特長】
・水タンクを残水構造にし、一部の水を貯水し次回製氷にリサイクルすることで排水量を削減し節水性が向上しました。
・透明度の高いキューブアイスが作れます。
・製氷時の水温が下がった水を残し次回の製氷に使用することにより、製氷初期時の水タンク内の水温の上昇を最低限におさえ水温を下げるための電力エネルギーを低減しました。
【材質】
・正面、天板、側面:ステンレス鋼板
・背面、底面:亜鉛鉄板
もっと読むエンゲル ポータブル冷蔵庫(容量38L)
0
【特長】
・マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。
・DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。
・付属品のハンドルで持ち運びできます。
【商品仕様】
・幅(mm):636
・奥行(mm):396
・高さ(mm):471
・容量(L):38
・収納目安:500MLペットボトル・30本、1.5Lペットボトル・10本
・JANコード:4983810403109
・トラスココード:836-8016
・質量:22kg
【材質/仕上】
・本体・フタ:樹脂
【セット内容/付属品】
・AC100V用電源コード
もっと読むエンゲル ポータブル冷蔵庫(容量15L)
0
【特長】
・マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。
・DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。
・付属品のハンドルで持ち運びできます。
【商品仕様】
・幅(mm):549
・奥行(mm):307
・高さ(mm):364
・容量(L):15
・収納目安:500MLペットボトル・11本、1.5Lペットボトル・3本
・JANコード:4983810113039
・トラスココード:836-8014
・質量:16kg
【材質/仕上】
・本体・フタ:樹脂
【セット内容/付属品】
・AC100V用電源コード
もっと読む小型卓上恒温振盪器
0
【特長】卓上で気楽に使えます。
・1.5mLチューブで143本使用可能です。
【商品仕様】
・品目:小型卓上恒温振盪器
・型式:SN-60SD
・振盪速度(rpm):20~200
・振盪幅(mm):20
・水槽容量(L):1.5
・使用温度範囲:(室温+5)℃~60℃
・温度精度:±0.1℃(at37℃)
・温度調整方式:デジタル表示、デジタル設定、PID制御
・ヒーター:500W
・モーター:コンデンサー型3W
・水槽寸法:W160×D215×H78mm
・外形寸法:W182×D370×H205mm
・重量:5.4kg
・電源容量:AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地プラグ付き電源コード
・使用環境温湿度:5~35℃、~80%RH
もっと読む東京硝子 車載冷蔵庫 MD14F
0
【特長】
・AC/DC対応で、冷凍保存による検体輸送も可能
・家庭用の冷蔵庫と同じ「コンプレッサー方式」を採用。保冷タイプとの差は歴然。もちろん製氷もOK
・20℃の350ml缶6本を入れて、120分ほどで、おいしさを感じる適温、5℃に到達します
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
電気冷蔵庫
0
【特長】
・交流・直流両用タイプの冷蔵庫で、コンプレッサー方式です
・スイングモーターや断熱効果の高いウレタンフォームにより、小型・軽量です
・自動車バッテリーからの使用が可能です