- 一部SALE 2025/06/28まで
- サンプル品対象
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
《ケース(24巻入)でのご購入で1巻あたり751円~と、大変お買い得となっております》
【特長】
・伸縮性・透明性に優れたポリエチレンを使用した、梱包に最適なフィルムです
・ダンボールといった一般的な荷物はもちろん、ラッシングベルトで固定しにくいアルミやステンレスのパイプやフレームといった変形した材質にもご活用いただきやすい商品です。
・一般的な強度を確保しつつ、お手頃価格なのでコスト削減につながります
・オーソドックスな3層構造フィルム「15μ、18μ」と、5層構造薄肉フィルムの「12μ」、
ハイテク技術による7層構造、超薄肉フィルムの「8μ」といった4種類の厚みから、お選びいただけます
・手巻き用です
もっと読む