自動圧着機通販・販売特集
自動圧着機の特集ページです。
圧着機器 手動式圧着工具や手動式圧着工具 NHシリーズなど自動圧着機に関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
圧着機器 手動式圧着工具
端子を結線する際の手動圧着工具。
【特長】
・国内最初の圧着端子メーカーが提供する手動工具として、信頼と実績を得ている
・コネクタ用の手動工具は各コネクタの試作、補修用として端子を結線する際に使用する安心の工具
【用途】
・圧着端子/コンタクトを結線する際に最適
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
手動式圧着工具 NHシリーズ
各種作業に用いる手動圧着工具。
【特長】
・JIS規格品、UL・CSA指定品:NH1/NH9
・JIS規格品:NHE4
・UL・CSA指定品:NH5/NH11/NH12/NH13/NH32/NH38/NH69
【用途】
・裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子などの圧着に便利
もっと読む圧着用手動工具
モレックス(molex)製の圧着工具です。
ラチェット機構により、確実な圧着作業を実現することができます。
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
新SC・NEO SCシリーズ 電磁接触器
電磁接触器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形【5~100個入り】
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。
【特長】
・5.5sqまでは、圧着部の硬度を変えず、端子舌部だけの硬度を高めたHS工法にて製作
・作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている
・HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利
・銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能
【用途】
・電線と機器との接続時に利用可能
もっと読むフェルール圧着工具 206シリーズ
フェルール(ヨーロッパ式圧着端子)を簡単・確実に圧着できる工具。
【特長】
・ヨーロッパで使用されている圧着端子「フェルール」を確実に取付け可能。
・1台で幅広い電線範囲に対応できるので、工具を減らすことが可能。
・フェルールを4方向から圧着することで、圧着形状が四角になるよう設計・調整された工具。
【用途】
・電線先端のバラケを防止。
・電線むき長さを一定にすることが可能。
・端子台への電線挿入作業を容易に。
206-1204 フェルール圧着工具 バリオクリンプ4 新発売!(2019年11月~)
1台で4~16mm2電線のフェルール圧着に対応!
もっと読む