脱酸素剤通販・販売特集
脱酸素剤の特集ページです。
窒素ガス精製ユニット NS・NSUシリーズやミスミパージ剤(樹脂洗浄剤)【1~25個入り】など脱酸素剤に関する商品を探せます。
窒素ガス精製ユニット NS・NSUシリーズ
0
酸化防止、防爆用途などに必要な高純度窒素を圧縮空気から手軽に分離精製します。
【特長】
・新たに設置の自由度を向上させた「横置き設置」が選択できるようになりました
・窒素濃度も90%~99.9%の幅広いレンジで使用が出来るようになりました
・17流量、25のラインナップから最適機種を選択し、インライン酸素濃度計、流量計で窒素供給状態の常時監視が行えます
もっと読む- CAD:
- 3D
ミスミパージ剤(樹脂洗浄剤)【1~25個入り】
【用途】
・射出成形機内部の色換え・樹脂換え・炭化物除去用洗浄剤です。
【使用効果/メリット】
・高い洗浄力によりパージ剤使用量を抑制!
・パージ抜けが早く、素早い後継樹脂置換が可能です。
・材料パージからパージ剤に切り替えることにより、使用量、作業時間が大幅に低減します。
・成形現場のトータルコスト削減に貢献!
・シール剤としての使用も可能。
・「パージ剤のコスト削減」「段取り時間短縮」「異物混入による不良率低下」「樹脂廃棄量低減」など適用樹脂や用途に応じてお選びいただけます。
・射出成形機のほか押出機やブロー成形機などにも使用可能!
【使用対象】
・プラスチック成形現場、射出成形現場
もっと読む通常価格(税別) :
10,080円~
一部当日出荷可能
直結式小型防毒マスク サカヰ式 G-7-06型
軽量・コンパクトな防毒マスク。
【特長】
・フィットチェッカー内蔵で容易にフィットテストが可能な直結式小型半面形防毒マスク
・防じんマスク検定にも合格、LAS-51(別売り)を購入して使用することで、防じんマスクとしても使用可能
・ガスの種類により対応吸収缶が違う(ガスの種類によっては、適応吸収缶がない場合あり)
・塗装作業に適した軽量シングルタイプ
・排気弁を守るボンネット二重構造
・レバーを引き上げるだけでフィットテストができる
・独特のカーブにより接顔の密着性を高める
・肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスク
・顔が小さい方用のSサイズもあります
【用途】
・直結小型防毒マスク対応現場での使用や、塗装作業・建築現場などでの使用に最適
もっと読むカートリッジフィルター集じん機DETシリーズ
【特長】
・広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。
・目づまりのしにくい不織布フィルターです。
・工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。
・小型から大型まで豊富にラインナップしています。
【用途】
・各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
もっと読むエレメント 焼結金属・ファイバ
【特長】
・機械的強度・耐熱・耐薬品性に優れています
・微粉末金属の焼結ですので、高いろ過精度が得られます
・目詰りが進行しても、洗浄することにより、反復使用が可能です
【用途】
・液体を清浄に保つための、チェックフィルタとして最適です
・各種気体・液体・一般溶剤・高温流体
もっと読む